金型製作における高い品質と精度
スポッティングは、金型製作における高い耐久性の実現と欠陥製造防止のための品質保証作業のひとつです。
巨大な型であっても、ミリ単位の違いで型の確実な閉じが決定します。
前Reis Robotics社のスポッティングプレスは、より高品質な製品製造を可能にするため、時間とコストのロスとなる試運転のを省略することができます。
前Reis Robotics社のスポッティングプレスは最高の品質と精度維持のため持続可能な基盤を確保しています。プレスで自社製品をテストする金型メーカーは、高い製品品質を実現し、顧客側での生産ロスやダウンタイムを防止することができます。
スポッティングは、金型製作における高い耐久性の実現と欠陥製造防止のための品質保証作業のひとつです。
巨大な型であっても、ミリ単位の違いで型の確実な閉じが決定します。
前Reis Robotics社のスポッティングプレスは、より高品質な製品製造を可能にするため、時間とコストのロスとなる試運転のを省略することができます。
KUKA製スポッティングプレスの主な特徴は、プランジャーへの均等な力配分です。これは、成形されたリブ付きの箱形断面と取付板により実現しており、溶接された鋼製の断面と比較すると最高精度で歪みのない力を伝達することができます。
さらにこのスポッティングプレスには、他にも多くのメリットがあります。
8種類のスポッティングプレスで、お客様の金型作成要件に対応します。
取り付け面は、800 mm x 1,100 mm~4,000 mm x 3,000 mmの範囲です。最大4000 kNまでの閉鎖圧が可能です。
ご要望に適したスポッティングプレスをご紹介します。お気軽にご相談ください。