Gravity die casting machine

The innovative drive, operating and control concept of the gravity die casting machines from KUKA provides you with the ideal prerequisites for optimal casting quality.

工程

前Reis Robotics社の実績のある重力金型鋳造機は、効率的で取り扱いも容易です。個々の要件に合わせて、コアが自動または手動で金型に挿入され、金型を閉じると鋳造工程が実行されます。その際、旋回運動はサーボ駆動を介して行われます。

同期充填工程

特殊機能として、ロボットによる注湯はここでは、重力金型鋳造機の傾動作に合わせて正確に調整されます。このようにして部品を下から上に均等に注ぎます。これにより、最適で正確な充填工程を実現します。

メリット

前Reis Robotics社の重力金型鋳造機は、シングルあるいはダブルの傾動機として、様々なバリエーションで利用可能です。すべてのバリエーションに同じ利点があり、製造工程で柔軟かつ効果的な使用が可能です。

  • 丈夫で歪みに対する耐性を持ったメカニズム
  • 革新的かつ遊びの少ない駆動コンセプト
  • サーボ駆動による精度の高い位置決め
  • 直線状の鋳造ブースや円形の回転式鋳造台にも適用可能
  • メディア技術用のインターフェース (ガスや冷却など)

KUKA製重力金型鋳造機は、柔軟な適用が可能です。

重力鋳造の直感的プログラミングと制御

重力金型鋳造機はアプリから制御するため、非常に快適で直感的な操作が可能です。

  • TIAポータルを使用して独自の鋳造機制御のプログラミングが可能
  • 自由にプログラミング可能な注湯カーブと傾動速度
  • 自由に制御可能な加熱および冷却回路
  • タッチ操作
  • フォーミュラの管理
Cookie設定 同意

弊社はオンラインでも最善のサービスを提供するためにCookieを利用しています。詳細はこちらをご覧ください

Cookie設定