効率向上のためのマテリアル搬送ソリューション
KUKAは航空宇宙産業に革新的なマテリアル搬送ソリューションを提供します。それには航空宇宙産業における調達、保管、ハンドリング、物流が含まれます。そのために、弊社はデザインから実装までのすべてのサービスを提供します。その際、最も重要であるのは常に技術的な実現可能性と実用性です。
KUKAは、生産プロセスを大幅に改善できるようなマテリアル搬送ソリューションを提供します。弊社の移動型および固定型の搬送テクノロジーで、コンポーネントや生産システムを精確に移動させ、全体の効率を上げることができます。
KUKAは航空宇宙産業に革新的なマテリアル搬送ソリューションを提供します。それには航空宇宙産業における調達、保管、ハンドリング、物流が含まれます。そのために、弊社はデザインから実装までのすべてのサービスを提供します。その際、最も重要であるのは常に技術的な実現可能性と実用性です。
航空宇宙産業は、Industrie 4.0の要求に適合するマテリアル搬送ソリューションを必要としています。KUKAをパートナーにお選びいただければ、次のようなメリットが得られます:
各個別の工程段階において経済的、環境的および人間工学的な実現可能性が重視されます。最新のテクノロジーとシミュレーションモデルを使用することで、弊社は迅速で低コストのプロセスを実現します。
お客様と一緒に、お客様の要件に合わせて完璧に調整されたソリューションを生み出します。その際、事業の影響、システム機能性および経済的利益の間の最適なバランスを確保できるように努力します。
リスクとチャンスを正しく見積もることは、弊社のサービスの重要な要素です。弊社の規模と長年の経験によって、各プロジェクトの成功を確実にするために、しっかりしたリスク評価検証を行うことが可能です。
KUKAは航空宇宙産業の未来のために日々尽力しています。これらのイノベーションによって、弊社はIndustrie 4.0を推進しています: