航空宇宙産業向けのシステムソリューション

KUKAはお客様の要求に完璧に合わせた航空宇宙産業向けの統合システムソリューションを提供します。生産ラインの開発における経験、システムインテグレーションのノウハウおよび包括的なテクノロジーのポートフォリオが、最高のプロセス効率を実現します。

航空宇宙産業向けの統合システムソリューション

KUKAは航空宇宙産業分野において、手動、半自動、全自動組立てラインの最適なインテグレーションを実現するためのパートナーになります。装置ステーションおよびロボットセルは最適に相互調整されていて、調和のとれた共同作業を行います。KUKAは計画中や製造中、また、システムインテグレーションの後も、一貫してお客様をサポートします。弊社は保守およびサービスの分野でも、個別のニーズに合わせた包括的な業務を提供しています。

KUKA航空宇宙産業プロセスエンジニアリング

KUKAは航空宇宙産業のニーズに合わせて、産業用ベルトコンベヤ原理に基づく組立てプロセスを開発します。この組立て方法によって高いスペックおよび繰り返し精度が実現されます。

このため弊社は、構造物組立て(胴体部、主翼、VTP、HTPなど)に必要なあらゆる装置およびオートメーション設備を提供します。このシステムソリューションで、結果はより正確に、コンポーネントの接合はより容易になるため、組立てプロセス全体の効率が向上します。

KUKAの航空宇宙産業向けシステムソリューション

KUKAは、個々の航空機構造物(外皮から胴体部および主翼ボックスに至るまで)の組立てに必要なすべての設備を提供します。部品は航空機製造の価値連鎖の中で、さまざまな組立てステーションを通過します。

  • 仮組立てステーションではまず、さまざまな取付け部品(縦通材、フレーム、留め具など)を外皮構造に取り付けます。この仮組立てステーションは主に取付け装置で構成されています。この装置は工程段階に応じて、より小さな装置で拡張あるいは縮小できるため、取付け部品の取付けにフレキシブルに合わせられます。こうしてアセンブリー部品が出来上がります。
  • 次の組立て工程では、このアセンブリー部品が通常は自動リベット固定ステーションに運ばれます。このステーションは、従来型の重いリベット固定設備のこともあれば、適切なリベット固定エンドエフェクターを備えた柔軟性の高いロボットベースのリベット固定設備のこともあります。リベット固定設備でアセンブリー部品が精確に受け取られ、固定されます。エンドエフェクターを使って精確に穴があけられ、リベットで留められます。その際、例えばソリッドリベット、ブラインドリベットまたはパスリベット(2ピースのリベット接合部)など、さまざまなリベットタイプが使用されます。
  • 次の工程段階では、このアセンブリー部品が完成ステーションに搬送されます。そこで残りの作業が行われます。続いて、部品の包括的な品質検査が行われます。

  • 弊社のシステムソリューションは構造コンポーネントの組立てにおいて最高の精度を実現します。システムソリューションの構想の際、KUKAはソリューションが航空機部品の組立てにおける業界の高いエルゴノミック要件に適合するように特別に配慮します。

KUKA航空宇宙産業向け工作機械据え付け:航空宇宙産業向け装置

システムソリューション開発の際には、航空機製造におけるどの組立て方式にも合った装置を構想します。その際には、生産ラインのレイアウトおよび希望の自動化の程度が考慮されます。導入されるのは、主翼ボックス、部分外皮あるいはセクションなどの構造コンポーネントを精確に受け取り、位置決めして取り付けるための装置です。装置はハンドリング、穿孔・リベット固定およびシーラント塗布などのタスクが全自動化されたプロセスの一環として処理されるための基礎を築きます。

KUKAは、お客様それぞれのニーズに合わせて完璧に調整された個別の装置ソリューションを提供します。

航空宇宙産業の装置に関するKUKAサービスの概要:

  • デザイン(構想、設計)
  • 静的計算(FEM計算)
  • 製造および設置
  • ターンキー方式の装置ライン
  • 搬送ソリューション(キャリーストラップおよび台車)     
  • 補助装置(輪郭せん断機、クランピングレバーなど)
  • 作業ステーション全体

KUKAの航空宇宙産業向けオートメーション化ソリューション

Industrie 4.0は航空宇宙産業にとっても非常に重要です。このためKUKAは、継続的に航空宇宙産業分野での持続可能なオートメーション化ソリューションを開発することに尽力しています。特に穿孔・リベット固定のオートメーション化ソリューションに重きを置いています。

KUKAのオートメーション化コンセプトはお客様の希望に従って、生産率の最適化および品質向上を目的とした高精度かつ効率的なソリューションを提供します。人口構成の変化に対する答えとして、弊社はヒューマン・ロボット・コラボレーション(HRC)を考慮した統合システムを提供しています。 

航空宇宙産業向けのシステムソリューション:メリット

生産ラインのオートメーション化および最新テクノロジーから成るポートフォリオによるシステムインテグレーションにおける経験によって、弊社はお客様の理想的なパートナーになります。弊社のヒューマン・ロボット・コラボレーション(HRC)のシステムソリューションは、お客様の生産に次のような効果をもたらします:

  • 生産率向上と同時に生産コストの低減
  • 生産性、労働安全性およびプロセス効率の最適化
  • スペースの節約とエコロジカルフットプリントの減少
  • 必要な工程段階の最小化
  • HRC対応のシステムソリューション
  • フレキシブルな生産ソリューション(Industrie 4.0)の重要な要素としてのモビリティ
同意

弊社はオンラインでも最善のサービスを提供するためにCookieを利用しています。詳細はこちらをご覧ください