lasrobot

KUKA flexibleCUBE:コンパクトな溶接セル

flexibleCUBEよってKUKA社は、オーダーメードのオートメーション化オプションを備えたコンパクトな、標準化された溶接セルと共に、最新式溶接オートメーションの高い要求に対して最適なソリューションを提供します。

KUKA flexibleCUBE:個別の性格を持った、標準化された溶接オートメーション 

KUKA flexibleCUBEは、組付済みセルのメリット - すなわち高可用性と短納期 - とシステムの適合および装備についての比類のない可能性を融合しています。目標をはっきり見定めた計画と最適に調整されたコンポーネントによって - 溶接オートメーションへのアプローチとしてか、あるいは既存のオートメーション化システムの拡張としてかに関係なく - KUKA flexibleCUBEは、各生産プロセスに個別に適合させ、シームレスに統合することができます

 

KUKA flexibleCUBEの利点を発見してください


採算性

モジュール式の発想により、KUKA flexibleCUBEはいつでも付替えや装備追加が可能で、製造環境の変化にフレキシブルに適合させることができます。

Industrie 4.0との互換性あり

KUKA flexibleCUBEの全コンポーネントは、相互にネットワーク化されており、最新のロボット技術および制御技術を - 将来の要求に合わせて最適に装備しながら - 使用します。

操作性

複雑な溶接タスクであっても、直感的な操作パネルによって直接セルで簡単に解決することができます。

ローメンテナンス

KUKA flexibleCUBEは、必要なメンテナンスコストも僅かで、安定した生産に寄与します。

KUKA flexibleCUBE:溶接用途向けモジュール式ロボットセルの機能は以下の通りです

KUKA flexibleCUBEおよびTIG溶接技術を使用した生産

KUKA flexibleCUBE arc:イナートガス溶接時の多機能性

イナートガス溶接分野専用にKUKA社はモジュール式溶接セルKUKA flexibleCUBE arcを提供します。これは、各種の標準バリエーションに組付済みで供給可能で、直ちに使用することができます。数多くのハードウェアおよびソフトウェアォプションと共に装備されて、KUKA flexibleCUBE arcは、それぞれの生産量と様々な溶接要件に最適に適合させることができます。さらに、セルは、様々なボジショナーユニットと組み合わせることができるだけでなく、リーディング・メーカーの実証済みの溶接装備と互換性があります。これにより、KUKA flexibleCUBE arcは、自動イナートガス溶接の理想的なソリューションになっています。

KUKA flexibleCUBE arcのバリエーション

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05、旋回式ポジショナーDP-100 M付き

    • 100 kg未満の構成部品用(付替えは許可されていません)

    • セル内部の溶接プロセスと同時に負荷を印加/解除するための旋回式ポジショナー

    • 意図しない中断を防止するためのテーブルの機械式ロック

    • 溶接プロセス終了後4~5秒間のテーブルの手動回転

    詳細については、カタログをご参照ください。

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05、旋回式ポジショナーDP-250 M付き

    • 250 kg未満の構成部品用(付替えは許可されていません)

    • セル内部の溶接プロセスと同時に負荷を印加/解除するための旋回式ポジショナー

    • 意図しない中断を防止するためのテーブルの機械式ロック

    • 3~4秒間のニューマチック式起動力サポート付きテーブルの回転

    詳細については、カタログをご参照ください。

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DP、旋回式ポジショナーDP-250 A付き

    • 250 kg未満の構成部品用(付替えは許可されていません)

    • セル内部の溶接プロセスと同時に負荷を印加/解除するための旋回式ポジショナー

    • 自動で約3秒間のテーブル回転(許可により)

    • オペレーターの安全のためのライトバリア

    詳細については、カタログをご参照ください。

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DK 05、ダブル回転チップポジショナーD-DK-400付き

    • アクセスしにくい溶接シーム付きの400 kg未満の複雑な構成部品用(何度も付け替えることは許可されていません)

    • セル内部での溶接プロセスと同時にポジショナーの負荷を印加/解除する

    • 自動で約4秒間のテーブル回転

    • オペレーターの安全のためのライトバリア

    詳細については、カタログをご参照ください。


弊社はオンラインでも最善のサービスを提供するためにCookieを利用しています。詳細はこちらをご覧ください

同意