iiQKAを始めよう

iiQKAは、KUKAのロボットを扱う新しい方法です。直感的で強力な設計で簡単に開始でき、素早く作業に移ることができます。

新しいOSとオートメーション体験 

劇的に変化しつつある生産環境への挑戦には、新しいコンセプトが必要です。オートメーションソリューションのグローバルプレイヤーとして、KUKAにはその答えがあります。それは、新しいオペレーティングシステムiiQKA.OSと、iiQKAエコシステムの組み合わせです。iiQKA.OSは市場の要求に素早く対応するため、高速で直感的な開発と拡張を可能にし、直感的で信頼性の高い操作性を提供者とユーザーの双方に提供します。iiQKAエコシステムにより、KUKAはオートメーションのライフサイクル全体をシンプルにし、これまで以上に多くの人がロボットにアクセスできるようにすることで、ロボットの民主化を推進します。

KUKAミッション2030

簡単、直感的、高速 

iiQKA.OSとそれを支えるiiQKAエコシステムは、購入から設置、試運転、プログラミング、運用、新しいアプリケーションへの迅速な再利用まで、カスタマージャーニー全体を可能な限りストレートかつ効率的、直感的に行える設計です。

iiQKAは、モダンでわかりやすいソリューションと直感的な使用方法を提供し、初めての人が自信を持って自動生産に移行できるようにすると同時に、熟練者のプロセスを高速化します。iiQKA.OSは、専門知識をほとんどまたは全く必要としない迅速なスタートアップ、適応性と迅速な再利用のために設計されており、直感的で統合的なサポート機能と組み合わせることで、新しい要求の発生に対応し、あなたとあなたの会社のためにシステムの価値を最大化することができます。迅速で費用効果の高いロボットベースのオートメーションに向けた、柔軟でサポート体制の整った当社のシステムのプレビューをまずご覧ください。

優れた組み合わせ:iiQKAプレローンチパッケージ 

KUKAの新オペレーティングシステムiiQKAのプレローンチでは、一部のお客様に、LBR iisyコボット、KR C5 microロボットコントローラー、smartPAD proオペレーターデバイス、プリインストールされたグリッパー(オプション)との組み合わせによるテストの機会を提供します。iiQKAの展開や入手方法については、こちらをご覧ください。 

Learn more

お客様やパートナーとの共同開発

ロボティクスにおける優れたユーザー体験を提供するため、当社はiiQKAエコシステム全体を、専門家であるパートナーだけでなく、コミュニティと共に開発しています。そのため、ユーザーからのフィードバックは、製品や機能の開発を進める中で、徹底的に反映されます。アーリーアダプターや開発パートナーと共に、様々なユースケースを継続的にテストすることで、ユーザーの痛みや利益、ニーズを特定し、製品や機能を早い段階で改善することができます。

プロトタイプのカスタマーストーリー:メカトロニクスサービスプロバイダーであるZollner Elektronik AGは、すでにiiQKAのテストに成功

電子機器製造サービスの提供企業が効率的に生産を成功させるには、生産コストの低さに加えて、スピード、感度、柔軟性が最も重要な要件となります。iiQKAプレローンチパッケージの耐久テストに最適な条件です。

最新のモジュール式ソフトウェアアーキテクチャを採用

iiQKA.OSの重要な成功要因の一つは、最新のモジュール式オープンソフトウェアアーキテクチャです。IT業界標準であるLinuxをベースに構築されたこのOSは、モジュール化・コンテナ化した設計で、開発の効率化とスピードアップを実現します。オープンかつ安定した一貫性のあるインターフェースにより、ロボットシステムは追加コンポーネントやソフトウェア拡張で容易な拡張が可能です。iiQKA.OSのユーザーインターフェースは応答性がよく、様々なスクリーンサイズで動作します。さらに、分散型のデータミラーリングを提供し、デバイス、サービス、製品間でのデータの一貫性を確保します。 

iiQKA.OS 

KUKAの新オペレーティングシステムの詳細はこちら 

Cookie設定 了解してKUKAを発見する

オンラインでも最善のサービスを提供するために、このウェブサイトはCookieを利用しています(詳細)。引き続きこのウェブサイトをご利用なさる場合、当社は技術的に必要なCookieだけを使用します。「了解してKUKAを発見する」をクリックした場合、さらにマーケティングCookieの使用に同意したものとします。「Cookie設定」をクリックすることで、当社の利用するCookieをお客様が選択できます。

Cookie設定