自分の現在地を選択してください:

「Future Production Landscapes」のキーファクター

人、テクノロジー、適合。このキーファクターを視野に入れている企業が、明日の製造環境創りに成功するのです。


成功のキーファクター

私たちが知る製造の世界は、劇的な変化の真っ只中にあります。これまではまだ緩かった製造アイランドが、ダイナミックな環境である「Future Production Landscape」に融合しようとしています。それはデジタルでネットワーク化されていて、企業の需要と市場の要求に柔軟に適合できるものです。

「未来の製造の可能性を最大限に活用し、長期的な競争優位性を確保したいのであれば、この3つのキーファクターである人・テクノロジー・適合を互いに結びつける必要がある」と、産業ロボット工学専門家のダーク・ジェイコブ博士は強調します。

企業は、一方でメガトレンドとダイナミックな市場発展に対応するために、この3つのキーファクターをプロセスやシステムに組み込み必要があります。さらに、バリューチェーン全体に沿って付加価値を生みだすために、キーファクターは提供する製品やサービスに反映させる必要があります。

未来の製造環境における3つのキーファクター

付加価値は人と機械の間のインターフェースで生まれます。

持続可能な製造環境は、開発と運用の両面で「人」を必要とします。従業員とともに未来へと歩みましょう。従業員による設定、運用、調整ができて初めて柔軟でネットワーク化された製造システムが効果を発揮します。

プログラミング、試運転、運用、分析、サービスのいずれの目的であれ、全面的にインターフェースを簡易化することで、幅広い従業員がインテリジェントな製造技術を使用し特殊な要求に対応することができるようになります。

さらに、協働ロボット、拡張・仮想現実などの技術支援システムは、工場における日常的なアシスタントとして成長します。この技術支援システムは従業員をサポートし、それによって新しい作業方法と応用可能性への扉を開きます。

キーファクター「人」は未来の企業成功の基礎です。しかし、それは他のキーファクター「テクノロジー」「適合」と交わることで初めてその可能性を最大限に発揮することができるのです。

テクノロジー

未来の生産テクノロジー: 柔軟性、ネットワーク化、インテリジェント。

操作技術 (OT)情報技術 (IT) の組み合わせが、製造環境のこれまでの限界を打ち破ります。ハードウェアとソフトウェアが自立して機械、設備、プロセスを監視し制御します。AI、ビッグ・データ、クラウドなどのネットワークへの統合とITを活用した開発との組み合わせによって、製造会社にとって新しいタイプの貴重なチャンスが生まれます。

ロボットベースの製造ライン、マトリックス生産、またはモバイルプラットフォームなどの柔軟な製造テクノロジーは、多様な応用可能性と利点を提供します。適合性のある生産環境は、企業が素早く効果的に異なるインフラ条件、必要生産能力、消費トレンドに反応できるようにします。

キーファクターテクノロジー」は、企業がデジタル化および自動化された市場環境において競争力を保つことを可能にします。しかし、将来に向けて有効な生産環境を作り出すには、キーファクター「人」および「適合」も必要不可欠です。

適合

素早い適合と新しいテクノロジーによって、先を見越して新しい市場の要求に反応する

企業が素早い技術的変化に歩調を合わせることができるかどうかは、その企業の適合能力と、プロセスおよび技術の柔軟性によって決まります。市場がダイナミックに展開する時代において競争力を保つためには、オープンなインターフェースネットワーク化された経済システムにさらなる投資を行う必要があるでしょう。これらは、活発なイノベーション文化の鍵であり、需要に応じた適合、モダニゼーション、機能拡張、持続的な発展の基礎なのです。

そのようにして、例えばプラグインを使用して、ロボットに新しい能力を与える特殊アプリケーションを追加することができます。スマートサービスへの接続によって、最適化オプションを早い段階で検出し、アップデートを自動的に実行することができます。また、ロボット、セル、設備の物理的な適合および変更も、アダプティブで柔軟なテクノロジーによって円滑に実行することができます。

開発者、設備エンジニア、生産専門家、およびその他のステークホルダーが集まるネットワークとコミュニティーの協働によって、テクノロジーの可能性を広い範囲にわたって分析および活用することができ、それはユーザーと供給者にとって付加価値となります。

キーファクター「適合」は、生産テクノロジーを常に最新に保つための基礎です。しかし、キーファクター「人」および「テクノロジー」との組み合わせにおいてのみ、適合を成功させ、競争優位性を作り出すことができます。

市場をリードするために

ホワイトペーパーで、製造の未来に向けた課題、チャンスをご紹介しています。


オンラインでも最善のサービスを提供するために、このウェブサイトはCookieを利用しています(詳細)。引き続きこのウェブサイトをご利用なさる場合、当社は技術的に必要なCookieだけを使用します。「了解してKUKAを発見する」をクリックした場合、さらにマーケティングCookieの使用に同意したものとします。「Cookie設定」をクリックすることで、当社の利用するCookieをお客様が選択できます。

Cookie設定