自分の現在地を選択してください:

KR C5 micro 小型ロボットコントローラー 

KR C5コントローラーは、極小の空間で最高のパフォーマンス、接続性、柔軟性を提供します。


小型ロボットコントローラー KR C5 micro: 小型、柔軟、スマート

コンパクトでオープンかつ柔軟な小型ロボット用プラットフォームは、既存のオートメーション環境にシームレスに統合することができます。さまざまなKUKAソフトウェア製品によって、異なるアプリケーションを素早く実現することができます。KR C5 microは、セル / ライン統合のための最新のフィールドバス規格もサポートしています。 

最高のパフォーマンスと可用性のための未来志向

小型ロボットコントローラー KR C5 microには、未来の課題や基準に素早く適応するために、必要なハードウェアリソースと柔軟なIOポートが搭載されています。
  • Ready for Digital

    • OT環境、IT環境、
      クラウド環境へのシームレスな統合
    • イーサネットインターフェースとデジタルIOインターフェース、さまざまなクラウドシステムをサポート
  • 互換性

    • 既存インフラに容易に統合
    • KUKAロボットポートフォリオへのシームレスな統合
    • 取り外し可能なKUKA smartPADで簡単、直感的な操作が可能
  • 低いTCO(総保有コスト)

    • エネルギー消費量削減
    • 最小限の複雑性
    • 向上された信頼性
  • グローバルに使用可能

    • 世界標準のISO規格に適合
    • 重要なアジア言語も含む25の言語で使用可

すべての重要な情報がいつでも手に入る

仕様書や資料の入手、ロボットコントローラーの在庫状況の確認は、KUKA Marketplaceをご覧ください。my.KUKAに登録すると、すべての情報にすぐにアクセスできます。


登録が完了すると、すぐに様々な機能が利用できるようになります。また、アカウントを確認することで、会社独自の情報や特典を受け取ることができます。このプロセスは、お客様の個別のログインのセキュリティを提供するもので、数日かかることがあります。

当社はCookieを使用しています

オンラインでも最善のサービスを提供するために、このウェブサイトはCookieを利用しています(詳細)。引き続きこのウェブサイトをご利用なさる場合、当社は技術的に必要なCookieだけを使用します。「了解してKUKAを発見する」をクリックした場合、さらにマーケティングCookieの使用に同意したものとします。「Cookie設定」をクリックすることで、当社の利用するCookieをお客様が選択できます。

Cookie設定