自分の現在地を選択してください:

2019国際ロボット展(iREX2019)

2019年12月18日(水)から12月21日(土)まで東京ビッグサイトで開催される2019国際ロボット展に出展いたします。


出展概要

開催日時:2019年12月18日(水)- 12月21日(土)10:00 - 17:00
会  場:東京国際展示場(東京ビッグサイト)西ホール (小間番号:W2-28)


革新的ロボット医療アシスタント

医療用に幅広く応用可能なLBR Med。2019国際ロボット展では、人とロボットの共同作業用による脊椎手術応用デモをご紹介します。画像システムや外部カメラへ接続したロボットを脊椎へ手動で誘導、もしくはロボットが自動で定位置に移動します。LBR Medは指定の手術位置を正確に保ち、手術の補助をします。

ひとつのロボットで幅広い応用

The next generation
KR QUANTECシリーズの最適化で、金属工業に新たな標準を。 

新しいKR QUANTECは金属工業においても、その品質、信頼性、柔軟性、コスト効率が特長です。溶接、バリ取り、接着剤やシーリング材の塗布にも、クラス最高のオールラウンドプレーヤーです。
「モーションモード」ソフトウェアアドオンは、ロボットの動きを最適化。「パフォーマンスモード」は、例えばスポット溶接や積み下ろし作業にも、幅広く対応します。一方「パスモード」は、特にレーザー溶接、スライス加工、ろう付け、シール接着に最適です。
金属工業に最適なフレキシブルなアシスタント