自分の現在地を選択してください:

ロボットによる溶接

自動車メーカーおよび自動車部品サプライヤーのあらゆる溶接タスクに対応するフレキシブルで効率的な自動化ソリューション


費用効率の高いソリューションをパッケージ化

  • 溶接ロボット

    可搬重量8~300kgの幅広いライアンアップ


    詳しくはこちら
  • 溶接ソフトウェア

    KUKA.ArcTechの新しいソフトウェアにより、KUKAロボットが溶接ロボットに

    詳しくはこちら
  • 溶接パッケージ

    設定済みの相互調整されたアプリケーションパッケージKUKA ready2_useが完成品として納入されるため、すぐに使用可能
    詳しくはこちら
  • 溶接サービス

    効率的な生産を実現するための、溶接前、溶接中、溶接後のさまざまなアドバイスとサービス
    詳しくはこちら

ホワイトペーパー

軽量で頑丈、Eモビリティにおいて重要な役割を果たすアルミニウム。溶接および接合プロセスにおいて、アルミニウムの使用には技術面での高い要求が課されます。包括的なプロセスのノウハウと適切な製品により、KUKAはEモビリティへの技術的転換をサポート。ロボットが製造するアルミニウムコンポーネントの品質の高さをバッテリーボックスの事例で紹介しています。

Eモビリティ分野におけるアルミ溶接の重要性についてご紹介

ホワイト・ペーパーをダウンロードする

溶接分野の事例:Tier 1 OEMから自動車サプライヤーまで

個別ソリューションをご希望ですか?

当社の溶接の専門知識と経験により、お客様とともに個々の溶接要求に合わせた完璧な解決策を見つけます。

あらゆる溶接用途における柔軟性

0.5mmの薄い部品から10mm超のパネルまで、KUKA溶接ロボットの広い可能性と最高の品質レベルを提供。スピーディーでフレキシブル、リーズナブルな対応を実現します。 

生産自動化を容易に

溶接アプリケーション用に設定済みパッケージを、既存の生産環境にスムーズに統合することが可能。統合コストを増額することなく、生産性と効率を向上させることができます。

簡単、素早く、フレキシブルにプログラミングするKUKA溶接ソフトウェア