自分の現在地を選択してください:

ロボットによる組立て

組立ては、工業生産の中心的な作業の一つです。当社は組立ロボットを提供し、お客様が必要とするコンポーネントやアセンブリを完成したシステム/製品に組み立てます。それに際し、KUKAは常にお客様の生産をインダストリー4.0の最新の要件に合わせることを心がけています。 


組立てとはテクノロジー

工業製造および生産において、組立ては要となる工程ステップです。その理由としては、製品レンジの拡大プラント・生産の複雑化製品ライフサイクルの短縮化と技術革新サイクルの短縮化が挙げられます。インダストリー4.0の時代において競争力を持つには、スピーディーさばかりでなく、とりわけ柔軟性が必要です。その際、組立工程には、以下のような様々な作業工程があります。

 

  • ツールおよびワークの取扱い

     

     

  • 品質保証

     

  • 各組立ステップ間のハンドリング

     

  • 生産工程における各作業

     

フレキシブルな組立ロボット - お客様の組立工程に対応

KUKA 協働ロボットは、ベベルギアの組立工程において様々なサブ作業を引き受けることによってアシストします。狭い空間で人間とロボットが隣り合って作業。

KUKAによる自動組立の意味は何ですか?

KUKAは、それぞれのお客様の個別の作業を重視し、自動化の必要性と可能性を明らかにします。従来型の組立てばかりでなく、未来の工業組立てのためのその他の自動化テクノロジーも提供しています。当社のロボティクスおよび協働ロボットは、ロボットと人間の間で効果的で安全な協働が確実に行われるようにするために多様なソリューションを実現します。

 

KUKAによる工業用組立てのメリットは何ですか?


品質向上

  • ミスの最小化 - 単調な作業での疲労なし
  • 完成までの高信頼の作業遂行
  • 時間節約 - 休止時間不要
  • 部品取違えリスクなし
  • パーツリスト全項目の維持

柔軟性

  • KUKA.Simによるバーチャルコミッショニング
  • 熱や先の尖った部品など、危険な環境での作業も可能
  • 人間工学的観点からの作業:: ロボットがオペレーターに代わって対象物を位置決めし、頭上作業を一手に引き受け
  • 協働ロボットによるHRC(人とロボットの協働)で安全柵不要

経済性

  • 経費節約
  • 単純作業の引受け
  • 繰返し作業の引受け
  • 高い競争力
  • 高い生産性

ノウハウと経験

  • 効率的かつ効果的な組立セル
  • インテリジェントな自動化ソリューション
  • モジュール式グリッパーシステムなどの周辺コンポーネント
  • 最適なコンベア技術
  • 協働ロボットによる高感度の組立て 

要求の多い組立作業の自動化に適した組立ロボットとコボット

小型ロボットや重量級ロボット、従来型の産業用ロボットでも協働ロボットでも、当社は、多様な仕様・キネマティクス・インターフェース・可搬質量とリーチの最適な組合せなど、豊富なバリエーションのロボットを提供します。お客様の用途に合ったロボットをお求めください。喜んでご相談を承ります。




組立ての自動化において、人間とロボットの協働はどのような役割を担っているのでしょうか?

組立ては、ロボットが実行できる最も複雑な作業の一つです。その際、LBR iiwaやLBR iisyといった最新の組立ロボットは、必要に応じてフレキシブルに投入できます。協働ロボットの高感度特性により、協働ロボットは、安全柵がなくても安全かつ柔軟に作業できます。これにより、組立ロボットは既存の生産環境に組み込まれ、人間のすぐ傍で作業できるようになりました。これは、ヒューマン・ロボット・コラボレーション(HRC)またコラボレーティブ・ロボティクスと呼ばれます。さらに協働ロボットは、負担の大きいルーチンワークから人間を解放し、組立アプリケーションを迅速かつ確実に実行します。その際、組立ロボットのグリッパーにカメラを搭載することもできます。こうすることで、ロボットまたはグリッパーによる適切な部品や位置の検出が常時可能になります。
 
ヒューマン・ロボット・コラボレーションは安全で効率的なオーダーメードのソリューションを実現します。高感度の軽量ロボットは、人間との空間的で同時的な作業を行います。

組立工程の自動化をお考えですか?

組立セル4.0がどのようなものかを一緒に検討しましょう。

お客様のもとでの当社の組立ロボットを導入