自分の現在地を選択してください:

KUKA ready2_educate

移動型トレーニングセルは、ロボット工学の世界へのアプローチに完璧に適合しています。このコンプリートスターターパッケージは、特に学校、大学、企業の教育施設向けです。


ロボット技術の基礎を効率良く習得

簡単なスタッキング作業から複雑な経路移動と関連ロジックプログラミングに至るまで習得可能

トレーニングセルready2_educateを使用して、専門技術者は朝から産業用ロボットの使用を訓練します。そうすることで、ロボット工学における最適な教育ができます。このモジュール式のトレーニングセルは、小型ロボットKR 4 AGILUSおよび当社の革新的なKR C5 compactコントローラを備え、特殊な教育の用途向け装備が施されており、事前設定済みです。

KUKAのトレーニングセルにはどのようなメリットがありますか?

  • ユーザーフレンドリー

    • 事前設定および導入準備済み
    • サンプルプログラムおよび演習付き
    • グリッパーおよび一連のワークピース付き
    • 2箇所のスライドウィンドウからのアクセス
  • フレキシブル

    • 多様な課題設定に適合
    • 様々な難易度。
    • 初期投資を最小限に抑える拡張性の高いソリューション
    • 外部システムとのインターフェースが可能
  • 敏捷性

    • トレーニングレベルに合わせたセルの追加的アプリケーションおよびオプションパッケージ
    • 個別タスク向けの第2アプリケーション領域
  • 省スペース

    • どのようなトレーニングルームにも配置可能
    • リフトトラックで移動可能
    • 標準的ドアの通り抜けと人用エレベーターでの運搬が可能
アプリケーションプレートのスクリーン上でコンポーネントを組み替えることによって、練習問題や難易度を個別に構成可能

個別ロボットトレーニングの実施

全拡張バージョンの概要

負荷分散プレートはオプションで、ご希望に応じてセルを様々に形づくることができるため、個別の要件に応じることができます。別料金で提供可能な以下の2つのトレーニングセルのオプションをご覧ください。


オプション/トレーニングセルready2_educate_KR4ready2_educate_vp_KR4
(カタログあり)
アプリケーションパッケージ pro
アプリケーションパッケージ PLC
アプリケーションパッケージVision互換性なし
オプション DRIVES READY ランプ UL
オプション 負荷分散プレート
オプション 波型テーブル
オプション smartPAD ケーブルリトラクター
メディアインターフェース (HAN Modular)互換性なし 統合

✔- オプション、別料金

技術データ (ready2_educate トレーニングセル用)

  • ロボット:KR 4 AGILUS (可搬重量4 kg、作動範囲600 mm)
  • 電源接続:AC 1x 200 V~240 V
  • 圧縮空気: 6~8 bar
  • 重量:390 kg
  • 高さ: 1860 mm
  • 幅: 1200 mm
  • 奥行き:900 mm / 880 mm (据付け済みセーフティセンサーを含まず)

ready2_educateトレーニングセル用トレーニング資料パッケージ

このトレーニング資料は、学校、大学や見習実習施設の指導者向けになっています。トレーニングアプリケーションに合わせて調整されていて、スムーズなアプローチを可能にします。