自分の現在地を選択してください:

KR 300-2 PA

KR 300-2 PAは、どのような状況にもフレキシブルに対応できるパレタイジングロボットです。高い可搬重量の積載・梱包も素早く正確に行います。このパレタイザーは重量物分野で最適なサイクルタイムでタスクをこなします。


KR 300-2 PAは軽量かつ高速で、パワフルであり、高い可搬重量のハイスピードタスクのために特別開発されました。最大300キログラムまでのハンドリングタスクに最適です。構造フレームの高さを調整できるため、さまざまなタスクにフレキシブルに対応できます。

300 - 300 可搬重量(kg)

3150 - 3150 リーチ(mm)

メリット


軽量で高速

KR 300-2 PAはそのコンパクトな構造により、高速で作業を行います。これにより、比類ないサイクルタイムと最高のプロセス効率を実現します。

変更可能で、素早く交換

KR 300-2 PAの中空軸構造には60ミリメートルの通し穴があります。そこに、一般に使用されているタイプのすべてのエネルギーサプライシステムを通して保護することができ、交換も素早くできます。

耐久性に優れ、シンプル

KR 300-2 PAは堅牢な構造であるため、非常に長いメンテナンス間隔を達成します。防塵性と防水性にも優れています。それにより、保護等級IP 65の要件を満たしています。

あらゆる作業で効率的

KR 300-2 PAは3,150ミリメートルのリーチにより、多様なアプリケーションを実現できます。その際、使用可能なスペースを効率的に活用し、最高精度で最大300キログラムまでの可搬重量に対応します。

KR 300-2 PA データの概要

KR 300-2 PA
可搬重量
300 kg
最大リーチ
3150 mm
形状
パレタイジングロボット
想定される作業環境
標準
取付け位置
保護等級
IP 65
データシート
KUKA Marketplace

追加リンク

コントローラー
Robot Packs
ポジショナ&リニアユニット