自分の現在地を選択してください:

KR FORTEC

KR FORTECは、当社の高荷重ロボットのオールラウンダーです。エネルギー効率に優れ、最大500 kgの重量物のダイナミックなハンドリングが可能です。当社のよく知られた産業用ロボットコンセプトを採用し、低メンテナンス設計を実現しています。それにより、このロボットはユーザーにとって高い信頼性を持つ生産機能の一部となります。


優れたハンドリングと高いコスト効率

新型のKR FORTECは、フレキシブルな拡張性、高いエネルギー効率、低メンテナンス性が特徴です。このモデルは、そのペイロードにより、KR QUANTECとKR FORTEC Ultraの間に位置づけられます。これにより、KUKAのポートフォリオは完全なものとなります。本製品は、自動車産業や一般産業分野での使用に適しています。KR FORTECが実現する自動ハンドリングによって、生産工程を高い品質レベルで標準化することができます。さらに、低い総所有コスト(TCO)が、生産工程の経済性に寄与します。 

産業界のためのオールラウンダー:
KR FORTECは、重量物を持ち上げや正確な組み立てを担当します。

  • コンパクトでパワフル

    • 小スペースで優れたパフォーマンスを提供
    • 省エネルギー設計で高速な作業を実現
    • 高いダイナミクスと短いサイクルタイム
    • コンパクトな形状:ハンドリングやスポット溶接といった作業に最適
  • モジュール構成

    • 3つのロボットシリーズで同一のスペアパーツ:KR FORTEC、KR QUANTEC、KR FORTEC Ultra
    • 新たな作業や生産工程の計画における柔軟性
    • 様々なロボット構成の保管や開発におけるコスト削減
  • 低いTCO(総保有コスト)

    • より少ない消費エネルギー
    • 信頼性:最大40万時間の無故障稼働(平均故障間隔)
    • KR QUANTECやKR FORTEC Ultraでよく知られた実績あるサービスコンセプト

  • ローメンテナンス

    • テストの手間を軽減:カウンターバランスのTÜV試験は不要
    • 最適化されたアクセス性により、迅速かつ容易なメンテナンス作業が可能

高精度かつ効率的な高荷重用途のための信頼性の高いパワーパッケージ

500kgまでのヘビーデューティ産業用ロボットは、ハンドリングやスポット溶接などの作業に最適です。

240 - 500 可搬重量(kg)

2800 - 3750 リーチ(mm)

確かな品質


組み立てに有利なケーブルの取り回し

中空シャフトにより、カスタマイズされたエネルギー供給システムのシンプルかつ安全な統合を保証します。これらの部品で修理が必要な場合は、快適かつ作業の容易な高さで行うことができます。 

さまざまな環境での使用

ファウンドリー向け仕様のKR FORTECは、過酷な環境での高荷重作業にも対応します。

拡張された温度範囲

ロボットは、時として非常に低い温度で作業する必要があります。KR FORTECは、0度から55度までの周囲温度に対応します。

気密性

KR QUANTECやKR FORTEC Ultraと同様、KR FORTECのリストも防水・防塵仕様となっています。

リニアアクスルを備えたKR FORTECは、より長いリーチが特徴です。 

KR FORTECをより広い範囲で使用されたいですか?お任せください。リニアユニット KL 4000 を使用すれば、ロボットの作業エリアをさらに広げることができます。リーチは、1.5mから30mまで、お客様のご要望に応じてモジュール方式で調整できます。生産分野にとってのさらなるメリット:KR QUANTECは、KL 4000との互換性があります。KR FORTECとKR FORTEC Ultraで共通のリニア ユニットに必要な場合は、KL 5000を選択してください。

KR FORTEC データの概要

KR 240 R3400-2 近日発売 KR 240 R3700-2 近日発売 KR 280 R3100-2 近日発売 KR 340 R3400-2 近日発売 KR 360 R2800-2 KR 420 R3100-2 近日発売 KR 500 R2800-2
可搬重量
240 kg
240 kg
280 kg
340 kg
360 kg
420 kg
500 kg
最大リーチ
3400 mm
3750 mm
3100 mm
3400 mm
2800 mm
3100 mm
2800 mm
形状
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
想定される作業環境
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
取付け位置
保護等級
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
データシート
KUKA Marketplace

追加リンク

コントローラー
Robot Packs
ポジショナ&リニアユニット