自分の現在地を選択してください:

KR QUANTEC

高可搬重量クラス最大のラインアップ。自動車産業から鋳造業、医療分野に至るまで、幅広い分野に対応するオールラウンドプレイヤー。


最大の柔軟性、最小のTCO(総保有コスト)

KUKAの豊かな経験をもとに開発されたKR QUANTECシリーズが、信頼性・万能さ・効率性を備えた、お客様の生産設備にぴったりのソリューションを提供します。

最小限のメンテナスコストとスペアパーツのコンパクトなモジュールシステムが、短納期、低総保有コストを可能に。
現場での対荷重アップロードが可能で、モーションモードにより製造工程に合った性能を発揮します。

0 - 300 可搬重量(kg)

0 - 3904 リーチ(mm)

メリット


クラス最高

革新的機能が、従来型の生産の世界とデジタル化された生産の世界の両方に新たな指標を打ち出します。その結果は技術的詳細だけでなく、稼働開始の単純化、メンテナンスコスト、システムのプロセス最適化といった長期的観点にも現れています。 

モーションモード

用途に合わせてロボットの動きを最適化するアドオンソフトウェア、デジタルモーションモードを備えた世界初の産業用ロボットです。「パスモード」は高精度の軌道走行を具現化、「ダイナミックモード」は高速稼働を可能にしてサイクルタイムを最小限に抑えます。

最大限のフレキシビリティ

KR QUANTECシリーズは、その幅広いラインアップ、最高のパフォーマンス、最新設計が特長です。流線形のデザイン、広い環境対応、そしてそのコンパクトさにより、稼働時のみならずセル、システム設計時の最大限の柔軟性を実現します。前後への作業範囲が広く、幅広い分野への応用が可能。また耐久性の高さも特長です。

継続的なTCO削減

優れた生産効率だけでなく、導入時から経済的な維持コストも特長です。業界最長の平均無故障時間と、モジュール式が実現した少ない必要部品により、新たなTCO指標を生み出します。革新的なケーブル敷設と電源供給仕様が実現した最小限のダウンタイムとメンテナンスが、大幅なランニングコストの削減に繋がります。

ESD保護

本ロボットは標準で、非制御の静電気の帯電または放電から保護されているため、精密電子部品を安全に取り扱うことができます。

デジタルモーションモード
標準マシンからプロセスが最適化されたマシンまで

アドオンソフトウェアによって、プロセスまたはプロセスサブステップに応じてロボットのパフォーマンスがケースバイケースで最適化されます。

– パフォーマンスモード
スピードと精度を両立し、幅広い様々な用途に対応します。

– パスモード
レール走行時、レールスピードを問わず高精度を実現します。

– ダイナミックモード
KR QUANTECをさらに高速にし、サイクルタイムを約10%短縮させます。

フレキシビリティ&最高度の信頼性:KR QUANTEC は貴社製品に対する確実な投資となるロボットです。

新しいKR QUANTEC:Our champion goes digital

革新的な特徴、低い総保有コスト、技術的に負け知らず - 新世代のオールラウンドプレーヤーが、製造のための柔軟性の高い、より確実な投資対象のマシンとして確信できます。

フレキシブルなセル/システムプランニング

スリムになったハンド、コンパクトになった設置面積が、複雑なアプリケーションのエンジニアリングもシンプルにします。また革新的な電源供給仕様が、シンプルなシミュレーションと経済的なセルプランニングを実現。停止距離の短さもコンパクトなセル/システム設計を可能にし、システムプランニングおよびシステム付け替え時の柔軟性を広げています。

よりスリムになった外観

Foundry仕様: 高温多湿で塵の多い作業環境における、最適な造型、鋳造、処理作業に

砂型造型から鋳造、鍛造、表面処理まで:保護等級IP67およびIP65を完全に備えたFoundry仕様では、KR QUANTECは鋳造および鍛造業界での使用に適しており、最大55℃、また、例えば炉に入るときなど毎分最大10秒まで180℃の環境でも確実に動作します。
  • 強化密閉システムを備え、コーティングされた駆動部

    高耐性のシーリング技術と潤滑剤、 軸4~6の強化シーリング
  • ステンレス鋼フランジ

    標準では大型のFoundryハンドが含まれ、オプションで小型Foundryハンドが利用可能
  • オプションの過圧システム

    アームハウジングおよび圧力制御ユニット用のオプションのシーリングエアシステム
  • 二層塗装

    高耐性の長寿命カラーコーティング

KR QUANTEC データの概要

KR 300 R2700-2 C-F KR 120 R2700-2 KR 120 R2700-2 F KR 120 R2700-2 HO KR 120 R3100-2 KR 120 R3100-2 F KR 120 R3500-2 P KR 120 R3500-2 P-C KR 120 R3900-2 K KR 150 R2700-2 KR 150 R2700-2 F KR 150 R3100-2 KR 150 R3100-2 F KR 150 R3100-2 HO KR 180 R2900-2 KR 180 R2900-2 F KR 180 R3500-2 K KR 180 R3500-2 K-F KR 210 R2700-2 KR 210 R2700-2 F KR 210 R3100-2 KR 210 R3100-2 C KR 210 R3100-2 F KR 210 R3300-2 K KR 210 R3300-2 K-F KR 240 R2900-2 KR 240 R2900-2 C KR 240 R2900-2 F KR 240 R2900-2 HO KR 250 R2700-2 KR 250 R2700-2 C KR 250 R2700-2 F KR 270 R3100-2 K KR 270 R3100-2 K-F KR 300 R2700-2 KR 300 R2700-2 C KR 300 R2700-2 F KR 300 R2700-2 HC
可搬重量
0 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
150 kg
150 kg
150 kg
150 kg
150 kg
180 kg
180 kg
180 kg
180 kg
210 kg
210 kg
210 kg
210 kg
210 kg
210 kg
210 kg
240 kg
240 kg
240 kg
240 kg
250 kg
250 kg
250 kg
270 kg
270 kg
300 kg
300 kg
300 kg
300 kg
最大リーチ
0 mm
2701 mm
2701 mm
2701 mm
3100 mm
3100 mm
3505 mm
3505 mm
3904 mm
2701 mm
2701 mm
3100 mm
3100 mm
3100 mm
2900 mm
2900 mm
3505 mm
3505 mm
2701 mm
2701 mm
3100 mm
3065 mm
3100 mm
3305 mm
3305 mm
2900 mm
2865 mm
2900 mm
2900 mm
2701 mm
2671 mm
2701 mm
3105 mm
3105 mm
2701 mm
2671 mm
2701 mm
2701 mm
形状
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
プレス連結ロボット
プレス連結ロボット
コンソール
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
コンソール
コンソール
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
コンソール
コンソール
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
コンソール
コンソール
Standard
Standard
Standard
Standard
想定される作業環境
標準
鋳造
食品
標準
鋳造
標準
標準
標準
標準
鋳造
標準
鋳造
食品
標準
鋳造
標準
鋳造
標準
鋳造
標準
標準
鋳造
標準
鋳造
標準
標準
鋳造
食品
標準
標準
鋳造
標準
鋳造
標準
標準
鋳造
Healthcare
取付け位置
天井
天井
天井
天井
天井
保護等級
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65
データシート
KUKA Marketplace

追加リンク

コントローラー
Robot Packs
ポジショナ&リニアユニット