自分の現在地を選択してください:

KUKA Genius

KUKA Genius ファミリーは、同じマシンプラットフォームをベースとした、コンパクトなモジュール式摩擦圧接機を3種類の仕様でご用意しております。アップセット推力が12~300 kNの間にある各Genius は、広範な製品多様性を目指した摩擦圧接プロセスのフレキシブルな実現に完璧に適しています。


インダストリー4.0に対応したコンパクトなモジュール式摩擦圧接機

Genius 製品ファミリーによってKUKAは、各種摩擦圧接プロセスに合った、フレキシブルな高性能オルラウンドソリューションを提供します。KUKA Geniusは、水平/垂直構造のシングルヘッドまたはダブルヘッドマシンとして用意されており、コンフィギュレーションをカスタマイズして広範な製品多様性が実現されます。

IOリンクおよびOPC-UAデータインターフェースに基づくインテリジェントなセンサーにより、Genius マシンは簡単に生産ネットワークに組み込むことが可能であり、貴社の将来の確実な投資である、インダストリー4.0に対応したリファレンスアーキテクチャに適合しています。

それぞれの要求に合った様々なタイプのマシン:


KUKA Genius 摩擦圧接機の納得のメリット

  • Einfache Bedienung

    簡単で人間工学的な操作

    新開発の結果、改良型アクセス、軽量型ドアと広大な作業領域から構成されるマシンとなりました。操作は、グラフィック操作画面を持つタッチパネルにより直感的に行われます。
  • Genauigkeit

    最高の精度

    KUKA Geniusでは、高精度ベアリング技術、予圧ローラガイドおよび応力最適化マシンベッドによって超高精度および圧接品質が実現されます。 
  • Individuelle Komplettlösung

    個別の完全ソリューション

    綿密に検討されたハイドロリックシステム、各種出力等級の様々な駆動ソリューション、および極めて大きな回転数負荷範囲によって、多彩な構成部品多様性を備えた本物のオールラウンダの特徴がカバーされます。

  • Servicefreundlichkeit

    保守が容易でローメンテナンス

    KUKA Genius の優れた点は、極めて摩耗しにくい駆動系および長期の潤滑間隔といった堅牢なコンポーネントです。さらに、広大な寸法の作動ドアおよびメンテナンスドアが最適なアクセスを実現します。
  • Einfache Installation

    簡単な据付け...

    KUKA Genius は、いわばプラグ&プレイソリューションです。外付け制御盤が廃止されたことによって、本マシンは素早く据え付けられ、低い労力で移転可能です。
  • ...しかも省スペース

    必要面積12m²により、KUKA Genius は該当する出力範囲内で最もコンパクトなマシンで、使用可能な設置面積の最大効率に配慮しています。
  • Industrie 4.0

    広範なセンサがマシンの状態と全圧接プロセスをモニタします。データは、標準化されたインターフェースを経由して、クラウドで評価のために使用することができ、生産性およびデータの透明性の増大が達成されます。 
    Industrie 4.0 SmartProduction

KUKA Genius ファミリーの詳細

  • 容易なアクセス

    広大な寸法の作動ドアおよびメンテナンスドアがマシンへの最適なアクセスを実現します。
  • ユーザに優しい操作パネル

    一覧可能なメニューガイドによるタッチスクリーン操作によって、マシンの操作は素早く、直感的に学習可能です。検索機能およびメンテナンスプラン付きのデジタル式操作説明書によって、ユーザの使い勝手はさらに向上します。 
  • 搬送指向型構造

    油圧システムと電気システムの統合によって必要面積が削減されたため、KUKA Genius の搬送および据付けが簡単です。
  • 人間工学的に設計された作業領域

    自動扉による快適なローディングおよび装備のために、マシンに十分にアクセス可能な作業室。簡単に清掃可能な内部トリムがケーブルおよびケーシングを汚れと損傷から保護します。
  • 内蔵ライトカーテン

    水平位置のマシンの場合、内蔵ライトカーテンによって最高度の安全レベルでの最短サイクルタイムに配慮されています。
  • フレキシブルなチップコンベヤ

    Genius と Genius D の最適化された構造によって、溶接ビード切削時の切り屑をマシンの側部または背面のいずれかから排出することができます。
  • 超省スペース

    KUKA Genius V の垂直システムアーキテクチャによって、設置面積は、コントロールキャビネットを含め、わずか5.9 m²にすぎません*。

    *コントロールキャビネットを除けば、わずか4.2 m²
  • 自動化の準備完了

    Genius V は、既に自動化の準備が整っており、わずかな設置面積を希望されるお客様に、サイクルタイムが最適化された、フレキシブルなソリューションを提供します。セルシミュレーションがKUKA.Sim Proでご利用可能です。


KUKA Genius ファミリーの装備バリエーション

お客様の要件と用意させていただく多様な製品性によってKUKA は、下記の装備の摩擦圧接機KUKA Genius ファミリーをご提供いたします:
  • KUKA Genius eco®

    シンプルな圧接機能用のベースエントリモデル
  • KUKA Genius plus®

    生産性拡大のための自動ストッパ調整付きミドルクラスモデル。

     

    KUKA Genius V でもご提供可能

  • KUKA Genius power®

    最大限の要求に応える材料の組合せ用高出力ドライブならびにアングルポジショナからなるフル装備バリエーション。

    KUKA Genius D 向けもご提供可能

KUKA Genius:シングルヘッド摩擦圧接機の開発

KUKA Genius は、工業界で実証済みの最新型モジュールが用意されており、アップセット推力が1.2~30トンで、例えば自動車産業または金属産業といった、様々な業界で多方面に導入可能です。このマシンは、省スペース型で、簡単に据え付けることができ、圧接機能に応じて構成できます。


技術仕様: 製品カタログのダウンロード(PDF)

KUKA Genius V:最小限の必要スペースの垂直摩擦圧接

KUKA Genius V は、KUKA Genius の垂直仕様であり、製品ファミリーのモジュール式コンポーネントを使用します。垂直システムアーキテクチャによって、設置面積は、コントロールキャビネットを含め、わずか5.9m²にすぎません*。プラグ&プレイ方式に基づく、極めてコンパクトな構造により、高度な柔軟性、サービスおよびメンテナンス時の作業室への最適なアクセス性、ならびに簡単な自動化の実現が提供されます。


技術仕様: 製品カタログのダウンロード(PDF)

KUKA Genius D:ダブルヘッド摩擦圧接機

ダブルヘッドマシンであるKUKA Genius D は、ダブル溶接を伴う要求の多い用途に理想的なソリューションです。パワーバリエーションの高性能マシンにより、1サイクルタイム(ワンパス生産)内で両端の溶接とビード研削を同時に行うことによって、最高度の効率性が実現されます。


技術仕様: 製品カタログのダウンロード(PDF)


KUKA Geniusでは、顧客と一緒に、必要とされる将来のユーザーの構成部品、生産計画および製造戦略とまったく同じように、当該顧客のニーズに従って多数の技術モジュールのコンフィギュレーションを行えます。

マイケル・ビューフラー(Michael Büchler)、機械構造部門のプロジェクトマネージャ

摩擦圧接プロセスの簡単制御のための革新的なオペレーション

直感的なユーザ画面の魅力:


圧接プロセス

圧接プロセスのユーザに優しい構成および設定

ファイルのバックアップ

USB インターフェースを介したデータの入力および保存

説明書

データバンク、プリンタまたはPDFエクスポートによる圧接結果の文書化

パラメータ推移

最新の、アーカイブされたパラメータ推移のグラフィック表示

コントロール&モニタリング

圧接プロセスの全パラメータのミリ秒単位の正確なコントロールおよびモニタリング

品質管理

データマトリックスコードによる完璧なトレーサビリティ。圧接データは個々の構成部品に割り当てられます。

プログラム管理

最大1,000の圧接プログラムによる管理

数値およびステータスの表示

実測値およびパラメータ、ならびに最新ステータスのクリアテキスト表示

様々な賞を受けたメーカーの摩擦圧接技術

摩擦圧接機であるGenius は、既に何度も表彰を受けています。

  • レッド・ドット・デザイン賞2015および2017
  • ドイツ・デザイン賞特別賞2016
  • インダストリー4.0 イノベーション賞2017