그룹연구소

KUKA는 기술 선도자로서 여러 해 전부터 로봇 공학의 미래를 설계해왔습니다. 섬세한 공동 작업형 로봇부터 모바일 로봇 기술과 인더스트리 4.0에 이르기까지, 그룹 차원의 연구는 아우크스부르크에 본사를 두고 산업 제조와 서비스 로봇 분야의 혁신을 위한 기술 거점을 설립했습니다. 메카트로닉스, 조작과 프로그래밍, 자율성과 스마트 데이터 영역의 개발은 미래의 제품과 솔루션의 중요한 구성요소로 평가됩니다. 혁신 관리는 여기에 필요한 기준틀을 제공합니다. 

직관적인 조작과 프로그래밍

로봇 시스템은 매우 복잡하지만, 일일 생산 과정에서 신속하게 사용할 준비가 되어 있어야 합니다.

당사의 고객과 협력업체가 기술을 가능한 한 빠르고 친숙하게 사용할 수 있도록 당사 연구 부서는 단순하고 효과적이며 효율적인 조작과 프로그래밍을 위한 새로운 기본 설계와 장치를 개발합니다.

KUKA는 복잡한 로봇 시스템을 간단하게 조작할 수 있도록 하는 혁신적인 기본 설계와 장치를 개발합니다.

알고리즘, 센서 기술, 기하학

오늘날의 로봇 시스템은 사전 정의된 작업을 대개 잘 알려진 환경에서 자동으로 처리합니다.

향후 로봇 시스템이 더욱 자율성을 가지고 지능적으로 행동할 수 있도록 당사는 새 알고리즘을 개발하고, 화상 센서와 거리 측정 센서 기술을 통합하며, 환경의 연속적인 기하학 모델을 만들어 냅니다.

알고리즘, 센서 기술, 기하학이 당사의 로봇 시스템을 더욱 스마트하고 자율적으로 만들어줍니다.

메카트로닉스, 안전성, 에너지 효율성

당사의 로봇 성능이 강화되면, 더 적은 에너지로 더 경제적인 특성을 발휘할 수 있습니다. 따라서 당사는 자원 절약 기술을 개발하고 새 재료와 구동 기본 설계에 초점을 맞춥니다.

또한, 미래의 공장에서는 제한된 공간에서 이동식 로봇과 고정식 로봇이 사람과 함께 일하게 됩니다. 이러한 로봇을 위해 당사는 포괄적인 안전 기본 설계와 안전 기술을 계속해서 개발하고 있습니다. 

안전 기본 설계와 안전 기술이 인간과 로봇의 협업에서 더 높은 효율성을 보장합니다.

스마트 데이터와 인프라 구조

많은 양의 데이터를 수집하고 분석하기 위한 최신 기술로 응용 분야에서 로봇을 효율적으로 다루고 완벽하게 조화시킬 수 있습니다. 바로 이것이 당사가 스마트 데이터와 인프라 구조 연구 분야에 투자하는 이유입니다.

당사는 여기에서 개발된 시스템 아키텍처와 기술을 사용하여 제조 공정을 시뮬레이션하고, 시스템을 가상으로 가동하며, 이를 통해 인더스트리 4.0의 지속적인 개발을 촉진합니다.

스마트 데이터와 인프라 구조로 지능형 네트워크 연결, 통신, 자율적인 데이터 중심의 의사 결정 과정을 실현할 수 있습니다.

시연과 네트워크 연결

기술 개발을 시연에 통합하여 고객 중심의 평가와 벤치마킹을 실현합니다. 공동 프로젝트, 박람회, 협회 사업을 통해 지역 사회와 집약적으로 교류하면서 당사는 연구가 사회 관련 분야에서 산업 리더십을 위해 사용되도록 보장합니다.
펀딩 프로젝트, 시연, 네트워크 연결로 의미 있고 조화로운 연구 활동이 보장됩니다.

고객께 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위하여 쿠키를 사용하고 있습니다. 더보기.

확인