KUKA Digital Domains

Operational Technology(OT) 및 정보기술(IT)은 동일한 것이 아닙니다 - 이런 인식은 Industrie 4.0의 성공적 구현을 위한 핵심적 관점입니다. KUKA는 이미 1990년대에 운영기술과 모바일 기술의 융합을 위한 노력을 시작하였습니다.

Digital Supply Chain에서는 모든 관련자들의 비즈니스 프로세스가 함께 성장합니다. 일관적인 네트워킹을 통해 Industrie 4.0은 부가가치사슬의 모든 미디어 불연속성이 현재 극복되었습니다. 잠재력은 일차적으로 이 분야에 존재합니다:

  • 생산 및 물류 프로세스의 가속화 및 유연화
  • 측정비용의 감소
  • 데이터 보안 및 일관성의 최적화

상상할 수 있는 모든 Industrie 4.0 시나리오에서 클라우드는 연결 레이어로서 중요한 역할을 합니다.

Industrie 4.0 Cloud with KUKA Nebbiolo box
클라우드는 Industrie 4.0에서 핵심적 역할을 합니다. 

OT와 IT 사이에서 industrie 4.0

실제 현장에서 테마 Industrie 4.0으로의 접근은 다양한 시각의 페러다임을 근간으로 합니다: 예를 들어 ERP 및 MES 공급업체의 관점에서 본 Operational Technology(OT), 산업의 전문가 그리고 정보기술(IT). Industrie 4.0을 실제 현장에서 성공적으로 구현하기를 원한다면, OT가 IT와 동일하지 않다는 것을 직시해야 합니다.

"Safety" vs. "Sicherheit"(안전/보안)

예시로서 독일어 단어 “Sicherheit”를 들 수 있습니다: 영어로 번역하자면 이 단어는 OT 분야에서 „safety“(안전)로 번역되고 IT에서는 „security“(보안)으로 다르게 번역됩니다.

독일에서는 동일한 단어가 다양한 요건을 설명합니다: OT의 제조영역에서 이 단어는 가용성 및 신뢰성의 확보와 인간과 기계를 위한 제조환경의 안전 사이의 영역을 의미합니다. IT 분야에서 독일어 „Sicherheit“는, 일반적으로 데이터에 대한 접근의 통제를 통한 보안성, 통합성 및 가용성의 확보를 의미합니다.

운영기술 및 모바일 기술의 연결

First Mover로서 KUKA는 이런 문제의식을 이미 1990년대에 인식하였습니다. 표준화된 메인스트림 기술을 기반으로 KUKA는 상호운용이 가능한 개방형 모듈라 시스템을 개발하였습니다. 이것은 당시에 이미 IT 기술과 전통적인 자동화 기술을 융합시키는 계기로 작용하였습니다. 이런 배경에서 미래의 Smart Factory를 위해 KUKA는 모듈라 소프트웨어 아키텍처를 포트폴리오에 편입하였습니다. 이 아키텍처는 industrie 4.0의 전 진화과정에 맞게 준비되었습니다.

KUKA Connect, Nebbiolo 기술 및 Edge Computing을 통해 우리는 시스템에 관련된 레이어 및 클라우드 플랫폼을 구축합니다. 이것은 표준화된 데이터 형식 및 생산 시스템에서의 독점적 OT 그리고 비즈니스와 클라우드 IT의 새로운 프로토콜 사이의 틈새를 메우는 기능을 합니다. 그 결과로 우리는 로봇, AGV 또는 물류머신과 같은 운영 기술을 클라우드, 웹, 모바일 기술 및 다른 현대적 IT 인프라구조와 연결하게 될 것입니다.

개선된 서포트, 서비스, 프로비전, 설치 및 능동적 유지보수를 위한 툴이 포함된 당사 포트폴리오를 더욱 개선하는 방식으로 우리는 당사 고객들에게 부가가치를 제공하고자 노력합니다.

KUKA Nebbiolo Box for Industrie 4.0 cloud solutions.
Nebbiolo Box는 클라우드에서 주요 데이터의 접근을 보장하고 이를 통해 Industrie 4.0의 기초를 형성합니다. 

Industrie 4.0 및 사물로봇인터넷(IoR)

KUKA는 KUKA 자동화 솔루션의 더욱 개선된 모듈화 및 디지털화를 위한 클라우드를 개발하는데 박차를 가하고 있습니다. 당사는 새로운 클라우드 플랫폼 KUKA Connect로 Industrie 4.0에서 첫 번째 이정표를 세웠습니다.

통일적 유저 인터페이스가 포함된 KUKA Connect

쉽게 구현할 수 있는, 앱기반 소프트웨어 확장 또는 Asset Management와 같은 클라우드 기반 기능은 당사 로봇 시스템의 인텔리전스를 지속적으로 개선하는 것을 가능하게 합니다. 통일적 유저 인터페이스에 의해 제어되는 KUKA Connect는 복수의 컴포넌트로 이루어진 잠재력을 완전하게 활용합니다:

  • 일관적인 생산 데이터
  • 새로운 형태의 제조 공정
  • 유연한 네트워킹
  • 반응 컴포넌트의 연결

이와 동시에 KUKA Connect는 전자장치, 모바일 디바이스, 모바일 시스템 및 통신 인프라구조를 위한 첨단 기술의 인텔리전트 통합을 통해 제조 공정의 디지털화를 용이하게 합니다.

인간과 로봇 사이의 지능적 소통

KUKA Connect는 industrie 4.0의 의미에서 OT와 IT 기술 사이의 완벽한 연결을 간단하게 구축하기 위한 첫 번째 단계에 해당합니다. 이때 KUKA 로봇은 플랫폼을 통해 다양한 서비스 및 어플리케이션에 연결됩니다.

생산현장에서 생산성 및 유연성을 예상하고 지속적으로 개선하기 위해, 우리는 KUKA Connect를 통해 빅데이터 분석 및 클라우드 컴퓨팅을 이용할 수 있습니다. 플랫폼은 단순히 기계 데이터로의 액세스만 제공하는 것이 아닙니다. 이것은 신빙성 있는 디스플레이, 히스토리 및 통계를 생성하는 인텔리전스도 구비하고 있습니다. 정보와 지식을 생성하고, 전체 수명주기에 걸쳐 KUKA 자동화 솔루션의 효율성 및 성능을 개선하기 위해. KUKA Connect는 로봇, 인간 및 관련된 서비스 사이에서 모든 데이터 및 정보를 교환하는데 중추적인 역할을 수행합니다.

새로운 클라우드 플랫폼 KUKA Connect의 핵심적 이점:

  • 지속가능한 생산성 제고
  • 현저하게 감소된 총 운전비용
  • 다양한 어플리케이션에서 전체 로봇 수명주기의 지원

확장성의 부가가치

KUKA Connect는 선도적 클라우드 및 웹 기술을 지원합니다. 플랫폼의 목적은, 자동차 및 우주항공에서부터 소비자 가전제품 및 일반 산업에 이르는 다양한 산업분야에 적용된 복수의 로봇기반 자동화 솔루션에서 수평적 확장성을 지원하는 것입니다.

개방형 글로벌 표준을 기반으로 KUKA Connect는 빅데이터의 활용이 가능하고 통합자 및 파트너들이 자체 어플리케이션, 서비스 및 추가기능을 확장하는 것을 가능하게 합니다. 이를 통해 고객들에게 추가적인 부가가치가 제공됩니다. Industrie 4.0의 어플리케이션에서 최대한의 자유공간을 위해 설계된 KUKA Connect는 플랫폼에 상관없이 사용이 가능하며 수직방향 확장성을 제공합니다. 이를 통해 이것은 제조기술의 다양한 하드웨어 및 소프트웨어 환경에서 사용이 가능합니다.

최신 백엔드 아키텍처를 기반으로 KUKA Connect는 신속하게 반응하고 조작이 용이한 웹 유저 인터페이스를 제공하며, 이를 위해 별도의 소프트웨어 설치가 필요하지 않으며 모든 단말기에서 작동이 가능합니다.

고객께 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위하여 쿠키를 사용하고 있습니다. 더보기.

확인