KUKA omniMove 드라이브 기술

KUKA 드라이브 기술은 메카넘 휠을 기반으로 차량에 제한 없는 기동성을 제공합니다. 전방향 드라이브가 적용된 KUKA 제품은 서 있는 상태에서 어느 방향으로든 움직일 수 있어 360도 자유롭게 움직일 수 있습니다.

KUKA omniMove 드라이브 기술: 제한 없는 기동성

전방향 휠 기술은 차량이 어떤 방향으로든 움직일 수 있게 해줍니다. 휠은 두 개의 림과 45도 각도로 장착된 9개의 자유 주행 롤러로 구성되어 있습니다. 휠은 서로 독립적으로 움직입니다. 즉 차량이 전방 및 측면으로, 그리고 대각선과 원을 따라서도 이동할 수 있습니다. 전체 휠은 전기 모터로 구동되며 4가지 크기로 제공됩니다.

KUKA omniWheel은 롤러당 나사 단 두 개를 연결하여 신속하게 탈거하고 장착하도록 설계되었습니다.
  250-Wheel 310-Wheel 375-Wheel 575-Wheel
직경 250 mm 310 mm 375 mm 575 mm
롤러 개수 9 9 8 9
정격 탑재 하중  150 kg 750 kg 1500 kg 3000 kg
제품 KMR iiwa KMP 1500 KUKA omniMove KUKA omniMove/ KMR QUANTEC/ TripleLift

KUKA 메카넘 휠 기술의 장점

  • 공간 절약형 기술 및 거의 무한한 이동 가능성
    물류 공간을 절약하고 생산 공간을 확보할 수 있습니다. 메카넘 휠 기술을 이용함으로써 omniMove 드라이브 기술이 적용된 KUKA 모바일 솔루션의 한계가 기존의 모빌리티 솔루션보다 훨씬 줄어들며, 새 모바일 솔루션을 기존 생산 작업에 원활하게 통합할 수 있습니다.
  • 건설 및 유지보수 비용 절감
    KUKA 메카넘 휠을 사용하면 바닥 작업을 하지 않아도 되며, 바닥에 추가 마모가 발생하지 않습니다.
  • 최고의 정밀성
    KUKA omniMove 드라이브 기술을 통해 최대 +/- 5mm의 정확도가 달성됩니다.
  • 신속한 설치 및 제거 가능
    KUKA 디자인 덕분에 휠 전체를 제거하지 않고도 몇 분 만에 개별 롤러를 차량에서 직접 교체할 수 있습니다.
확인

고객께 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위하여 쿠키를 사용하고 있습니다. 더보기.