Laserlassen

레이저 웰딩

자동차 제조에서부터 우주항공산업에 이르기까지 레이저 용접의 어플리케이션 영역은 매우 다양합니다. 이 기술의 결정적인 이점은 중간 또는 큰 배치 사이즈의 생산에서 발휘됩니다.

레이저 웰딩: 기술

레이저 웰딩(laser welding)에서는 레이저가 재료를 융점에까지 가열합니다. 빔의 초점은 광학 장치를 통해 맞춰집니다. 레이저 빔과 공작물 사이의 상대적 동작을 통해 용접심이 형성됩니다.

용접표면을 산화로부터 보호하기 위해, 공정 중에 보호가스 아르곤이 공급됩니다.

자동화된 레이저 웰딩

KUKA는 레이저 웰딩을 위한 모든 종류의 제조기술 및 맞춤식 솔루션을 제공합니다. 이것은 모듈라 로봇 셀에서부터 전자동 시스템에 이르기까지 다양하며 본딩 및 실링 또는 스폿 웰딩과 같은 다른 접합기술과 함께 제공하는 것도 가능합니다.

원격 레이저 용접 헤드 및 당사 로봇 컨트롤러와 함께 „on-the-fly“ 경로 컨피규레이션을 최적화할 수 있습니다. 레이저 빔의 삼차원 동작성은 로봇의 이용률을 증대시키고 용접 과정 사이의 시간을 최소화합니다.

Industrie 4.0의 시대에는 짧은 제품 수명 사이클이 일반적입니다. KUKA flexibleCUBE laser는 동적 제조 환경에 이상적입니다. 콤팩트 용접셀은 최단 시간에 개조 및 설치가 가능합니다.

한눈에 보는 KUKA 레이저 기술

KUKA에서는 레이저 기술로서 레이저 웰딩, 레이저 절단, 레이저 브레이징 및 레이저 하이브리드 웰딩을 사용합니다.

레이저 웰딩: 이점

레이저 용접의 이점은 다음과 같습니다:

  • 높은 공정 속도 및 감소된 후작업으로 인한 낮은 제조단가
  • 응력이 발생하지 않는 비접촉식 프로세스 및 마모가 발생하지 않는 툴로 인한 높은 신뢰성
  • 좁은 심 및 높은 용입깊이로 인한 탁월한 품질 

귀사의 생산 라인을 레이저 용접 방식으로 전환하시기 바랍니다. 전화를 주시면 함께 적합한 컨셉을 찾을 수 있습니다.

확인

고객께 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위하여 쿠키를 사용하고 있습니다. 더보기.