리니어 마찰용접

리니어 마찰용접은 압력 용접공법의 일종입니다. 여기에서는 회전 마찰용접에서와 같은 원리가 적용됩니다. 차이점: 이 기술에서는 가속된 컴포넌트가 선형 동작과 함께 진동합니다. 이 방법은 특히 우주항공 산업에 사용됩니다. 

리니어 마찰용접: 기술

리니어 마찰용접에서는 접합할 컴포넌트 중 하나가 고정적으로 클램핑됩니다. 다른 컴포넌트는 선형 동작으로 가속됩니다. 그 후에 이 두 개의 파트가 고압으로 서로 압착됩니다. 이를 통해 마찰열이 형성됩니다.

이를 통해 두 개의 개별 재료를 서로 결합할 수 있습니다. 형성되는 용접덧살은 가공 종료 시 제거됩니다.

리니어 마찰용접은 특히 우주항공분야에서 그 성능이 입증되었습니다. 여기에서는 블리스크로 불리는 통합 로터가 제조됩니다

자동화된 마찰용접

자동화된 리니어 마찰용접은 주로 우주항공 산업에 사용됩니다. 하지만 의료기술 및 자동차 산업에서도 그 사용 빈도가 증가하고 있습니다.

KUKA 고객으로서 귀하는 고품질의 기계 및 안전한 제어 소프트웨어뿐 아니라 오랜 기술적 노하우에서도 이익을 누릴 수 있습니다.

리니어 마찰용접: 이점

회전 마찰용접과 달리 리니어 마찰용접에서는 전체 용접면에서 마찰이 발생합니다. 이로 인해 다음과 같은 이점이 있습니다

  • 컴포넌트 크기에 상관없이 짧은 용접 시간의 달성,
  • 티타늄 또는 니켈 계열 합금과 같이 처리가 어려운 재료
  • 비대칭적 컴포넌트의 원활한 접합.

귀사 생산 라인에서 리니어 마찰용접의 이점을 활용하시고 귀사의 요구에 맞게 이 솔루션을 최적화하시기 바랍니다. 당사에 전화하시면 구체적인 상담을 하실 수 있습니다.


확인

고객께 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위하여 쿠키를 사용하고 있습니다. 더보기.