Aluminium Lassen

회전 마찰용접

회전 마찰용접은 압력 용접공법에 속합니다. 같은 재료뿐 아니라 서로 다른 재료를 이 기술을 통해 연결할 수 있습니다. KUKA는 1966년부터 회전 마찰용접을 산업적 접합공법으로 사용하고 있습니다. 

회전 마찰용접: 기술

회전 마찰용접을 통해 같은 재료뿐 아니라 알루미늄과 세라믹 또는 알루미늄과 스틸과 같은 서로 다른 재료도 접합합니다. 단 하나의 전제조건: 접합할 파트 중 하나가 회전대칭이어야 합니다.

회전 마찰용접공법은 4개의 단계로 구분됩니다:

  1. 마찰접촉 단계: 공작물이 회전됩니다. 이와 동시에 다른 컴포넌트를 정의된 압력으로 압박합니다.
  2. 마찰 단계: 마찰동작(회전) 및 동시 압력을 통해 접촉면이 가열됩니다.
  3. 단조 단계: 회전이 종료되고 압력이 상승합니다. 이런 방식으로 가소화된 재료가 다른 컴포넌트에 결합될 수 있습니다.
  4. 홀딩 단계: 두 가지 재료는 아직 압력이 가해진 상태이고 천천히 냉각시킬 수 있습니다.

자동화된 회전 마찰용접

유연한 로봇 기반 시스템을 통해 우리는 고객이 원한다면 여러 회전 마찰용접기를 서로 링크하거나 자동 로딩/언로딩할 수 있습니다.

회전 마찰용접에서 프로세스 및 파라미터 그리고 고정장치는 각각의 컴포넌트에 맞게 어댑테이션합니다. 귀사에 맞는 기계를 검색할 수 있습니다: KUKA 제품 레인지는 2~1,000톤 사이의 다양한 접촉 압력을 갖는 다양한 기계들로 구성됩니다.

귀사에서 다양한 제품을 생산하는 경우에는, KUKA Genius를 추천합니다. 컴팩트한 모듈라 KUKA 회전 마찰용접기는 유연성고성능 및 생산 현장으로의 빠른 통합성을 자랑합니다.

회전 마찰용접기를 자체적으로 구매할 계획이 없으십니까? 아무런 문제가 되지 않습니다. 이런 경우 자동화 전문가를 통해 용접을 할 수 있습니다. 1970년부터 당사에서는 하청용접을 수행하고 있으며, 유명한 회사의 오더를 받아 컴포넌트를 개발하고 프로토타입을 제조하고 있습니다.

회전 마찰용접: 이점

회전 마찰용접 기술은 다양한 이점을 갖습니다. 다음과 같은 이점에서 이익을 누리시기 바랍니다:

  • 다양한 재료 조합
  • 탁월한 재현성
  • 견고한 접합
  • 높은 자동화율

회전 마찰용접공법에 대한 문의사항은 전화나 이메일을 통해 최선을 다해 답변을 드리겠습니다.

확인

고객께 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위하여 쿠키를 사용하고 있습니다. 더보기.