본딩 및 실링

본딩 및 실링은 두 가지의 서로 유사한 접합공법입니다. 이것은 자동차 산업에서 자주 사용됩니다. 

본딩 및 실링: 기술

대부분의 제품은 복수의 파트 또는 서로 다른 재료로 이루어집니다. 접착제는 개별 부품 사이에서 견고한 결합을 보장합니다. 자동차 산업에서는 예를 들어 윈도우 글라스의 접합에 본딩을 사용합니다. 

실링은 물질이 한 공간에서 다른 공간으로 통과하는 것을 방지합니다. 마찬가지로 이 기술도 접합공법에 속하며 상황에 따라서는 프레임 구조물의 실링에 사용됩니다. 

자동화된 본딩 및 실링

귀사에서 원하는 방식의 본딩 및 실링: 개별 공정 스테이션 또는 하나의 전자동 시스템에 상관없이 귀사 제품에 적합한 것을 함께 찾을 수 있습니다. 이 컴포넌트를 위한 다양한 버전 중 하나를 선택하거나 이것을 조합할 수 있습니다:

  • 노즐 청소응고를 위한 고정장치
  • 프라이머의 도포를 위한 컴포넌트
  • 포지셔너를 위한 장치
  • 측정 시스템
  • 소프트웨어 패키지

본딩 및 실링: 이점

전자동 접착 공정의 이점은 다음과 같습니다:
  • 특히 양산 영역에서 저비용 생산
  • 서로 다른 재료의 간단한 결합
  • 저열 접합 공정으로 인한 컴포넌트에서 변형이 발생하지 않음
  • 기체 및 액체에 대한 접착제의 유리한 특성(예를 들어 절연, 부식방지 또는 실링)

실링은 분진, 가스액체, 열 및 냉기가 중공공간 또는 사이공간으로 유입되는 것을 방지합니다. 이를 통해 예를 들어 자동차의 내부 공간에서 기능성편의성이 증대됩니다.

전화로 문의하시면, 귀사에 맞는 솔루션을 안내해 드리겠습니다. 

확인

고객께 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위하여 쿠키를 사용하고 있습니다. 더보기.