Monteren

조립

조립은 산업의 제조현장에서 핵심적 과제 중 하나에 해당합니다. 당사는 귀사에서 필요한 컴포넌트 및 부품을 제조하기 위한 시스템 또는 제품을 제작하고 있으며 이때 높은 수준의 Industrie 4.0의 요건이 만족됩니다. 

조립: 기술

조립은 산업의 제조현장에서 핵심적 공정단계 중 하나에 해당합니다. 그 이유로는 점점 더 확대되고 있는 제품 레인지, 복잡해지는 시스템 그리고 점차 짧아지고 있는 혁신 사이클을 들 수 있습니다. Industrie 4.0의 시대에도 경쟁력을 확보하기를 원한다면, 신속하고 유연해야 합니다.

자동화된 조립

KUKA는 각 고객의 개별적 요구에 따라 능동적으로 대응하고 있으며 이를 기반으로 자동화 요구수준을 결정합니다. 조립에는 예를 들어 다음과 같은 다양한 작업 단계가 포함됩니다:

  • 툴 및 공작물의 핸들링
  • 개별 조립 단계 사이의 핸들링
  • 생산 프로세스 내에서의 개별 과제
  • 품질 관리

당사에서는 고전적 의미의 조립 외에도 미래에 요구될 조립 형태에 대한 자동화 솔루션도 제공하고 있습니다. 당사의 모바일 로봇 유닛 KUKA flexFELLOW는 최단 시간 내에 사용 현장으로 이동할 수 있으며 즉각적인 가동이 가능합니다. 경량 로봇 LBR iiwa의 감응 특성으로 인해 인간 로봇 협업도 가능합니다. 이를 통해 센서티브 어셈블리를 위한 완전히 새로운 컨셉이 구현됩니다.

조립: 이점

KUKA는, 인텔리전트 자동화 솔루션에서부터 모듈라 그리퍼 시스템 또는 최적의 컨베이어 시스템과 같은 주변 컴포넌트를 거쳐 가상 시운전에 이르는, 효율적인 고성능 조립셀에서 필요한 모든 것을 공급하고 있습니다. 고객에게 있어 이것은, 유연성경제성 경쟁력의 제고를 의미합니다.

당사에 전화하시면 원하시는 조립셀 4.0에 대해 구체적인 상담을 하실 수 있습니다.

확인

고객께 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위하여 쿠키를 사용하고 있습니다. 더보기.