Ontbramen

디버링

주조공정 후에 컴포넌트에서 탕구, 탕도 및 공정에서 발생하는 기타 돌출부들이 정확하고 신속하며 효율적으로 제거하기 위해, 주조분야에서는 디버링 기술이 사용됩니다.

디버링: 기술

다양한 주조공정에서 모서리에 소위 플래시 또는 돌출부가 형성됩니다. 이런 부분적으로 날카로운 모서리는 완제품의 기능을 침해할뿐 아니라 상해 위험도 증가시킬 수 있습니다.

따라서 금속부품의 제조 시 이런 돌출부를 후처리를 통해 제거해야 합니다. 이런 기술을 트리밍 또는 디버링 작업이라고 합니다.

자동화된 디버링

KUKA(이전의 Reis Robotics)에서 전 세계적으로 공급한 3,000대 이상의 트리밍 프레스에 대한 경험은 20가지 이상의 모델로 구성된 제품군에 대한 노하우의 근간을 이룹니다.

그 하이라이트로는 더욱 넓어진 클램핑 면과 같은 최적화된 기계적 기능성, 유지보수 목적을 위한 용이한 접근성 그리고 현저하게 개선된 에너지 효율성을 들 수 있습니다. 이러한 특징은 서보모터를 기반으로 하는 펌프 드라이브를 통해 달성됩니다(속도가변적 펌프 시스템). 이것은 귀사 생산 라인의 사이클 시간 단축 및 에너지 비용 절감을 보장합니다.

디버링: 이점

트리밍 프레스 제품군 SEP 08 ~ SEP 22를 통해 KUKA는 30톤 ~ 300톤 범위를 커버합니다. 이 제품 포트폴리오는 귀사 생산 설비의 생산성 및 효율성을 극대화시키며 다양한 이점을 제공합니다:
  • 백래시가 낮은 필라 가이드 및 내좌굴성의 프레스 프레임은 정밀한 절단을 보장합니다
  • 탁월한 정밀성, 고속성 및 내구성
  • 한 번의 클램핑으로 다양한 레벨에서 이루어지는 디버링 및 트리밍을 통한 높은 경제성

reisPAD의 우수한 조작 및 프로그래밍 로직은 새로운 컨트롤러 제너레이션을 통해 프레스 영역에도 적용됩니다. 이를 통해 조작자는 일반적으로 “바로 옆에 설치되는” 로봇과 비교되는 프로세스 시각화가 포함된 직관적 유저 인터페이스를 갖게 됩니다.

고객께 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위하여 쿠키를 사용하고 있습니다. 더보기.

확인