Lasersnijden metaal

레이저 절단

레이저 절단은 다양한 절단 과제를 만족시킵니다. 마이크로미터 정확도의 절단부뿐 아니라 후판도 절단이 가능합니다. 열을 이용한 절단공법은 금속 재료, 플라스틱, 스틸, 유리 및 세라믹에도 적합합니다.

레이저 절단: 기술

레이저 절단(laser cutting)은 무접촉식 공법입니다. 이것은 판형태의 재료에 사용됩니다.

레이저 빔이 재료에 만나고 이것을 용융시킵니다. 프로세스에 따라서 가스 흐름이 용융물을 절단부에서 아래로 불어냅니다. 결과로서 정확하고 매끈한 절단면을 얻을 수 있습니다.

자동화된 레이저 절단

개별 로봇 셀에서부터 고정적 레이저 헤드 아래에서 컴포넌트의 유연한 핸들링을 거쳐 링크된 자동 생산 시스템에 이르기까지: 우리는 귀사의 생산 라인을 위한 최적의 솔루션을 제공합니다. 빔소스, 광학 장치 또는 로봇과 같은 개별 자동화 컴포넌트도 당사와 상담하십시오.

레이저 절단: 이점

무접촉식 열 절단공법은 다음과 같은 이점을 제공합니다:

  • 깨끗한 절단모서리,
  • 공작물 비틀림이 발생하지 않음,
  • 3D 레이저 절단을 통한 신속한 공정 속도 및
  • 최적의 재료 사용.

당사에 전화하시면 귀사 제품의 정확하고 신속한 절단에 대해 상담하실 수 있습니다. 

고객께 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위하여 쿠키를 사용하고 있습니다. 더보기.

확인