레이저 하이브리드 용접

레이저 하이브리드 용접은 레이저 용접의 이점과 아크 용접의 이점을 조합합니다. 특히 선박, 자동차 및 철도차량 제조에서 이 용접 방법이 사용됩니다.

레이저 하이브리드 용접: 기술

이점의 조합: 레이저 하이브리드 용접에서는 레이저 용접의 이점과 아크 용접의 이점이 조합되었습니다:

이 용접 방법에서는 하나의 선행하는 레이저 빔이 먼저 가공물 표면을 증발온도로 가열합니다. 이를 통해 깊고, 좁은 용입이 발생합니다. 그다음 아크가 발생하고 이것은 넓은 초점을 형성합니다.

자동화된 레이저 하이브리드 용접

귀사에서는 두꺼운 부품을 사용하고 있으며 생산 라인을 자동화하고자 합니까? 그러시다면 KUKA 엔드이펙터 KS HybridTec를 이용한 레이저 하이브리드 용접이 완벽한 선택입니다. 혁신적 디자인은 각각의 어플리케이션에서 최적의 어댑테이션을 보장합니다. 이것은 특히 높은 유연성 및 통합된 센서를 통해 구현됩니다.

KUKA laser hybrid welding portal for manufacturing of mobile crane booms with up to 100 meters length

레이저 하이브리드 용접: 이점

하이브리드 기술의 각 이점의 조합을 통해 각 공법의 단점을 보완할 수 있습니다. 레이저 하이브리드 용접은 다음과 같은 이점을 제공합니다:

  • 빠른 용접속도
  • 개선된 심품질
  • 안정적인 프로세스
  • 컴포넌트에서 열로 인한 비틀림 방지

당사에 전화하시면 이 조합 공법의 이점을 귀사의 생산 라인에 적용할 수 있도록 상담을 할 수 있습니다. 어떠한 상담도 환영합니다.

고객께 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위하여 쿠키를 사용하고 있습니다. 더보기.

확인