마찰교반용접

마찰교반용접(영어 Friction Stir Welding 또는 FSW)은 특히 융점이 낮은 비철금속의 접합에 적합합니다. 이외에도 고체상 접합공정을 통해 알루미늄과 스틸로 이루어진 복합 재료도 접합이 가능합니다.

마찰교반용접: 기술

마찰교반용접에서는 회전하는 핀이 공작물의 접촉면 사이를 따라 이동합니다. 마찰열로 인해 재료가 용융되고 서로 결합됩니다.

이 공정은 융점이 낮은 비철금속 및 복합 재료의 경제적 접합에 특히 적합합니다. 마찰교반용접을 통해 알루미늄, 마그네슘, 구리, 티타늄 또는 스틸과 같은 용접이 난해한 소재 또는 서로 다른 소재를 서로 결합시킬 수 있습니다.

이 기술은 다양한 산업분야에 사용됩니다. 이 기술은 자동차 제조분야에서 우주항공분야를 거쳐 전자 산업에 이르는 폭넓은 적용범위를 자랑합니다.

자동화된 마찰교반용접

고속열차의 측벽에서 로켓 컴포넌트를 거쳐 전력전자장치용 냉각시스템에 이르기까지 당사는 모든 어플리케이션에 대해 최적의 마찰교반용접 솔루션을 제공합니다. KUKA 고객은 다음 중 하나를 선택할 수 있습니다:

  • 복잡한 3D 심의 접합에 사용되는 로봇 기반 솔루션,
  • 특히 비철금속 재질의 2차원의 후판 부품에 적합하고 조절가능한 강성의 이점을 제공하는 포털 시스템,.

 

이외에도 당사 컨트롤러를 통해 Industrie 4.0의 시대를 준비할 수 있습니다. KUKA PCD(Process Control and Documentation)는 모든 프로세스 데이터를 저장하고 예를 들어 클라우드 시스템에서 분석할 수도 있습니다. 

마찰교반용접: 이점

마찰교반용접은 특히 다음과 같은 우수한 특징을 갖습니다: 

  • 녹색 기술: 적은 에너지 공급, 화학적 처리 불필요 및 연기와 가스의 부재는 마찰교반용접을 친환경적 공법으로 만듭니다.
  • 기계적 용접 공정: 용접심의 품질이 탁월하고 하중 능력이 우수한데, 그 이유는 용접 공정이 접합 대상의 융점 아래에서 실시되기 때문입니다. 기공 및 균열이 거의 발생하지 않습니다.
  • 하나의 공급업체: KUKA는 적합성 검사 및 공정 검사에서부터 샘플 용접, 툴선택 및 파라미터 최적화를 거쳐 개념연구 설계, 제조 및 시스템 공급에 이르는 마찰교반용접에 관련된 모든 서비스를 공급합니다.

고객께 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위하여 쿠키를 사용하고 있습니다. 더보기.

확인