중력금형주조

과거 Reis Robotics의 현대적이고 경제적인 중력금형주조를 위한 검증된 자동화 패키지를 통해 KUKA는 우수한 주조 품질을 위한 최적의 기초를 제공하고 있습니다.

중력금형주조: 기술

중력금형주조는, 용융물이 위에 있는 탕구를 통해 영구금형으로 주입되는 주조공법입니다. 그 중공공간은 오로지 중력을 통해서만 채워집니다.

주형의 높은 열전도도는 응고되는 용융물의 빠른 냉각을 보장합니다.  그 결과로 우수한 기계적 특성을 갖는 조밀한 미세입자 구조를 얻을 수 있습니다.

용융물이 영구금형에서 응고하면 새로운 컴포넌트를 얻을 수 있습니다.
Gravity die casting line

자동화된 중력금형주조

당사에서는 로봇, 소프트웨어 툴, 디버링 시스템, 주조 회전테이블, 주조기, 전처리 시스템 및 필요한 주변장치에 대한 폭넓은 제품 범위를 통해 중력금형주조를 위한 모든 자동화 컨셉을 제공하고 있습니다.

혁신적 드라이브, 조작 및 컨트롤 컨셉이 적용된 틸팅 금형주형 머신은 우수한 주조 품질에 요구되는 기초를 제공할 것입니다. KRC ROBOTstar에 탑재된 소프트웨어 기능은 로봇의 주입동작을 주조기의 틸팅동작과 동기화시킵니다. 이를 통해 정확한 주입과정을 위한 전제조건이 충족됩니다.

중력금형주조: 이점

  • 백래시가 낮은 드라이브 컨셉이 적용된 견고한 저비틀림 기계장치는 단일 및 이중 틸트 주조기 시리즈의 특징입니다.
  • 서보 드라이브를 통한 포지셔닝 정밀도로 인해 이 기계는 리니어 주조셀뿐 아니라 주조 회전테이블이 사용되는 중력금형주조에도 적합합니다.
  • 앱기반 KUKA 주조기 컨트롤러는 직관적인 조작이 가능하며 최고의 조작 편의성을 제공합니다.
  • 중력주조 자동화의 다른 긍정적 효과로는 생산성 증대, 주조품질의 개선 그리고 귀사 생산라인의 수익성 증대를 들 수 있습니다.
  • 사형주조방식과 달리 중력금형주조는 넓은 설치공간을 필요로 하지 않습니다.
  • 중력주조에서는 로봇 사용을 통한 완전 기계화가 가능합니다.
  • 이 방식은 개수에 상관없이 높은 주조 출력을 보장합니다.

고객께 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위하여 쿠키를 사용하고 있습니다. 더보기.

확인