플라즈마 용접

플라즈마 용접은 TIG 용접의 개선된 형태로 볼 수 있습니다. 경제적 측면에서의 다양한 이점으로 인해 이것은 자동화된 생산 라인에서 사용이 증가하고 있습니다.

플라즈마 용접: 기술

플라즈마 용접은 저항용접방식에 속합니다:

플라즈마 용접에서는 텅스텐 전극과 재료 사이에서 아크가 형성됩니다. 아크는 여기에서 TIG 용접과 달리 수냉식 노즐을 통해 좁아집니다. 전극과 노즐 사이에 추가적인 플라즈마 가스, 대개의 경우 아르곤이 공급됩니다. 이것은 용융물을 산화로부터 보호하고 아크를 안정화시킵니다.

자동화된 플라즈마 용접

우리는 자동차 산업 및 그 하청업체를 위해 이미 수많은 자동화 시스템을 구현하였습니다: 간단한 단일목적 시스템에서 매우 복잡한 제조 시스템에 이르기까지. 당사의 플라즈마 용접 시스템은 높은 공정안정성을 자랑합니다.

플라즈마 용접: 이점

플라즈마 용접은 레이저 웰딩의 대안적 방법으로서 다양한 이점을 제공합니다: 

  • 높은 파워 밀도
  • 빠른 용접속도
  • 적은 비틀림
  • 개선된 갭 브리징

이 기술에 대해 문의 사항이 있다면, 당사에 전화하십시오. 귀사에 맞는 맞춤식 솔루션을 안내해 드리겠습니다.

고객께 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위하여 쿠키를 사용하고 있습니다. 더보기.

확인