인더스트리 4.0은 무엇을 의미합니까?
산업용 사물 인터넷, 인더스트리 4.0, 스마트 생산 - 이름은 달라도, 이들 모두 디지털 세계와 현실 세계의 매끄러운 결합에 대한 것입니다. 산업의 디지털 프로세스는 더욱 합리적인 가격에 더 유연하고, 에너지 효율적이고, 자원을 보호하고, 더욱 고객 맞춤화된 제품을 생산할 수 있도록 합니다. KUKA는 네트워크화, 지능화된 생산에 대한 이러한 변혁을 일구어냅니다. 이것이 바로 산업의 디지털화입니다.
현재 이전 브라우저 버전의 Internet Explorer를 사용하고 계십니다.
최적화된 보기를 위해 브라우저를 업데이트해 주십시오.
Robots and humans work hand in hand. Processes and data are digitally accessible to everybody. The Internet of Things (IoT) has arrived in industry, and the digitization is well advanced. With its products and digital services, KUKA shows how companies can benefit best from Industry 4.0.
산업용 사물 인터넷, 인더스트리 4.0, 스마트 생산 - 이름은 달라도, 이들 모두 디지털 세계와 현실 세계의 매끄러운 결합에 대한 것입니다. 산업의 디지털 프로세스는 더욱 합리적인 가격에 더 유연하고, 에너지 효율적이고, 자원을 보호하고, 더욱 고객 맞춤화된 제품을 생산할 수 있도록 합니다. KUKA는 네트워크화, 지능화된 생산에 대한 이러한 변혁을 일구어냅니다. 이것이 바로 산업의 디지털화입니다.
산업용 사물 인터넷(IIoT) 및 인더스트리 4.0의 네트워크 세계에서는 생산용 기계가 무엇보다도 세 가지를 수행할 수 있어야 합니다. 가능한 한 효율적으로 작업을 마스터하고, 새로운 조건에 빠르게 적응하고, 이 지식을 다른 시스템과 공유하는 것입니다.
이는 기계가 생산, 공작물 또는 다른 장치와 통신하는 수단인 IIoT 솔루션 및 클라우드를 통해 가능합니다. 이들은 3D 프린터, CNC 기계 또는 로봇일 수 있으며 아마도 인간이 생각한 것 중 가장 일반적이고 가변적인 기계일 것입니다.
인더스트리 4.0과 산업용 사물 인터넷은 로봇 자체에도 영향을 줍니다. 로봇은 앞으로 더욱 센서티브해지고, 자동화, 모바일화, 간편화될 것입니다. 이들은 공장지대에서 앞으로 더욱 매 순간 도움을 주는 도우미로 발전할 것입니다.
클라우드 컴퓨팅과 빅데이터를 활용해 디지털화 과정은 현저하게 가속화되고 있습니다. 생산 시스템은 신속하게 학습하고 더욱 발전할 수 있습니다. 생산 체계의 전환은 완전히 새로운 생산의 세계를 열어줍니다. 생산 공정을 유연하게 조정하고, 자동적으로 최적화하고 외부의 환경에 대응하는 플랫폼이 제공될 것입니다.
KUKA는 수년 전부터 인간-로봇 협업(Cobotics)과 모빌리티와 같은 미래 분야의 개발을 촉진하고 있습니다. 모바일 코봇(Cobot)은 오늘날 고객의 분야에 지능적으로 반응하며, 범용적으로 활용 가능합니다. “로봇 동료”는 KUKA에서는 현실입니다.
코봇(Cobot)은 인더스트리 4.0에서 핵심적인 역할을 합니다. 한편으로 코봇은 최신 생산 체계의 일부입니다. 다른 한편으로 코봇은 모든 관련 정보를 실시간으로 IT 시스템에 전달해 주는 데이터를 수집합니다. 이들은 정보를 즉시 처리하고 생산 공정으로 다시 돌아가 본인의 역할을 수행합니다. 이러한 방식으로 기업은 생산을 점진적으로 최적화합니다. 현재 생산 프로세스 내에서 최신 로봇 시스템과 같이 이러한 핵심 역할을 잘 수행할 수 있는 구성요소는 없습니다.
미래형 공장의 활용 범위는 거의 무궁무진합니다. KUKA LBR iiwa 코봇이 인더스트리 4.0의 비전이 현실을 바꿀 수 있다는 것을 증명합니다. 현재에도 로봇은 조작자가 작업을 더욱 효율적이고, 인체공학적이고, 정밀하고, 더욱 집중력 있게 할 수 있도록 인간과 함께 협력하고 있습니다.
KUKA는 다양한 전문성 및 범위의 다방면적인 협력으로 부가가치를 생성합니다. 사물 인터넷과 인더스트리 4.0의 경우, 기술 전문성은 웹, 클라우드, 모바일 플랫폼에 있습니다. 이를 KUKA가 보유한 기존의 메카트로닉 핵심역량 및 자동화 핵심역량과 융합하는 것입니다. 이러한 토대 위에 디지털 세계와 현실 세계 사이의 경계를 뛰어넘는 지능형 생산 솔루션인 KUKA의 “orange Intelligenz”(오렌지 지능)가 있습니다.
인더스트리 4.0이 생산의 새로운 지평을 엽니다. KUKA의 디지털 서비스를 통해 기업은 기계와 로봇의 데이터를 개별적으로 평가할 수 있습니다. 이러한 투명한 토대를 바탕으로 프로세스를 최적화하고 작업 단계를 보다 효율적으로 만들어 비용을 절감합니다.
디지털 서비스 솔루션은 매우 다양하지만 일반적으로 한 가지 공통점이 있습니다. 이들은 모두 Industrial Internet of Things(산업용 사물 인터넷)의 일부입니다. 생산 기계는 서로 네트워크로 연결되고 원격 진단 도구를 통해 모니터링됩니다. 고객의 요구 사항에 따라 다양한 모델을 생각할 수 있습니다. 발생하는 데이터를 클라우드에 저장하거나 온프레미스(on-premise) 방식으로 고객 데이터 센터 또는 위탁 데이터 센터에 직접 저장하고 평가할 수 있습니다.
스마트 시뮬레이션 소프트웨어를 통해 기업은 오프라인 프로그래밍을 사용하여 시스템 및 로봇 개념을 개별적으로 계획합니다. 프로젝트는 VR 하드웨어를 통해 가상으로도 프레젠테이션할 수 있습니다.
기업은 디지털 지식 데이터베이스에서 KUKA 제품에 관한 모든 관련 정보를 찾을 수 있습니다. 명확한 설명을 바탕으로 기획자, 조작자 또는 프로그래머는 대부분의 문제를 스스로 신속하게 해결할 수 있습니다.
IIoT 소프트웨어 패키지는 모든 로봇 데이터와 파일 정보를 제공합니다. 이로써 기업은 사용 사례를 더 잘 구현하고 오류를 신속하게 제거하며 시스템을 최적으로 활용할 수 있습니다.
KUKA VCS Tool은 IIoT 모니터링 솔루션으로서 생산 및 조립 라인의 최적화를 지원합니다. PLC 및 로봇으로부터 자동화된 신호를 수집하고 처리함으로써 모든 관련 시스템 매개변수의 투명성에 중요한 역할을 합니다. 이를 통해 예를 들어 사이클 시간 분석을 이용하여 생산 라인의 성능을 최적화할 수 있습니다.
KUKA 자회사인 Device Insight는 2020년 초부터 스웨덴 AI 전문업체 Sentian과 함께 산업용 사물 인터넷에서 AI 기능 사용을 추적해 왔습니다. 이를 종합하여 “Artificial Intelligence of Things(사물 인공 지능)”(AIoT)이라고 합니다. 산업 제조 프로세스의 지능적인 자동화가 더욱 향상되어 향후 효율성과 품질도 더욱 개선되어야 합니다. 인더스트리 4.0은 곧 인더스트리 5.0이 될 것입니다.