KUKA 미디어 라이브러리

미디어 라이브러리에서는 보도사진, 비디오, 시청각자료 등 각 형태별로 방대한 양의 정보를 제공하고 있습니다.

이곳에서 기업 간부인 페터 모넨(Peter Mohnen) 와 안드레아스 팝스트(Andreas Pabst)의고해상도 사진을 확인해보세요. 기업 수치에 대한 많은 프레젠테이션과 인터뷰, 활용 매체에 따른 다양한 크기의 제품 사진도 제공하고 있습니다. 

페터 모넨(Peter Mohnen)

KUKA AG 최고경영자(CEO)

zip파일로 내려받기

 

KUKA AG CEO 페터 모넨(Peter Mohnen)

미디어 라이브러리 내 제품 사진

법적 공지:
모든 사진은 저작권 보호를 받습니다. KUKA는 다운로드 코너에 있는 모든 사진 자료에 대해 전적인 사용 권한을 갖습니다. 사진 자료는 단독적으로 이 페이지에 공개된 범위에서만 사용 가능하며, 사용시 ‘KUKA 주식회사’가 사진의 출처임을 밝혀야 합니다. 사진은 보도용 목적으로만 사용되어야 합니다. 광고, 마케팅 및 기타 상업적 용도로의 사용을 금합니다. 기타 용도로의 사용을 원할 시 사전에 KUKA 주식회사의 허가를 얻어야 합니다.

LBR iiwa

LBR은 경량 로봇을 의미하는 독일어 "LeichtBauRoter", iiwa는 "intelligent industrial work assistant"에서 유래합니다. LBR iiwa는 산업용 로봇의 새로운 가능성을 제시합니다. 기존에는 인간과 로봇이 긴밀하게 협업하는 환경에서 불가능하다고 여겨지던 매우 섬세한 작업이 세계 최초로 가능하게 되었습니다. 더 이상 안전 펜스도 필요하지 않고, 예전에는 상상할 수 없었던 새로운 적용분야의 확대가 가능할 뿐만 아니라 경제성 및 효율성 제고를 위한 새로운 방향을 제시합니다.

LBR iiwa 사진 zip파일로 내려받기

KUKA의 LBR iiwa는 경제성과 효율성을 자랑합니다.

KBR iiwa

KMR iiwa는 LBR iiwa에서 업그레이드된 모바일 모델입니다. KMR은 경량 로봇을 의미하는 독일어 “KUKA Mobile Robotics”, iiwa는 “intelligent industrial work assistant”의 줄임말입니다. KMR iiwa는 로봇의 섬세한 특성을 자동 네비게이션의 장점과 결합시킵니다. 이를 통해 KMR iiwa는 인더스트리 4.0 솔루션으로 탁월한 적합성을 보입니다.

KMR iiwa 사진 zip파일로 내려받기

KUKA 제품 제조과정에 사용되는 KMR  

KUKA flexFELLOW

KUKA flexFELLOW는 고정식 플랫폼 및 플렉시블 로봇의 조합입니다. 그 간단하고 빠른 유연성으로 몇 분 내에 새로운 과제 및 공정에 맞게 변경이 가능합니다. 이런 특징은 산업적 조립을 위한 시스템의 계획수립에 있어 있어 새로운 유연한 방향을 제시합니다.

Zip 파일 형식의 KUKA flexFELLOW 이미지 다운로드

KUKA flexFELLOW는 고정식 플랫폼 및 로봇으로 구성됩니다.

KR 3 AGILUS

KR 3 AGILUS는 협소한 공간에서 최고의 퍼포먼스 및 생산성을 제공합니다. 그 탁월한 유연성 및 정밀성을 통해 미세한 부품에 대한 효율적 자동화 솔루션이 구현됩니다. 이 로봇은 동급 최고 속도를 자랑하며 최단 생산 사이클을 구현을 통해 아웃풋과 투자수익률을 동시에 개선합니다.

Zip 파일 형식의 KR 3 AGILUS 이미지 다운로드

KR 3 AGILUS는 매우 작은 부품에 이상적입니다.

LBR Med

LBR Med는 LBR iiwa의 개량형으로 의료 어플리케이션에 특화된 로봇입니다. 감응형 기술 및 안전한 인간 로봇 협업은 LBR Med에 포함된 특징입니다. 이 로봇의 정밀성 및 유연성은 의료분야의 도전과제에 특화된 특징입니다.

Zip 형식의 LBR Med 이미지 다운로드

LBR Med의 적용영역 중 하나는 초음파 검사입니다.

인더스트리 4.0

이 로봇 공학은 인더스트리 4.0으로의 변혁을 위한 핵심요소입니다. 이와 관련하여 KUKA는 메카트로닉 및 로봇공학 분야에서의 핵심 역량뿐 아니라 인텔리전트 생산 솔루션을 구현하기에 적합한 기술 역량을 제공합니다.

Zip 파일 형식의 인더스트리 4.0 이미지 다운로드

KUKA는 인더스트리 4.0 시스템의 구현을 위한 완벽한 환경을 제공합니다.

KUKA 항공우주

KUKA는 우주항공산업의 요구에 맞는 컨베이어 기반 조립 프로세스를 공급합니다. 혁신적 조립 스테이션 및 재료 운반 솔루션은 인더스트리 4.0의 요구에 부합하고 효율성을 증대시킵니다.

Zip 파일 형식의 KUKA 우주항공 다운로드

우주항공산업에 사용되는 KUKA 로봇.

고객께 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위하여 쿠키를 사용하고 있습니다. 더보기.

확인