빠르고 간단한 로봇 프로그래밍
조작자는 내비게이터로 모든 KUKA 로봇을 KR C4 컨트롤러와 연동하여 수동으로 이동할 수 있습니다. 또한, 빠르고 간단하게 프로그램을 작성할 수 있습니다. 내비게이터 단추를 눌러 원하는 동작을 저장할 수 있습니다. 이를 위해 제공되는 소프트웨어는 개별 지점이나 전체 경로 이동을 기록합니다.
모든 KUKA 로봇은 작업 공간에서 수동으로 직관적으로 간단하게 작업을 수행합니다. 이러한 로봇은 이제 Very Important Product Maschinenvertriebs GmbH(VIP)의 로봇 내비게이터로 작동합니다. 특수 기계공학 분야의 전문가는 KUKA와 함께 ready2_use 패키지인 "ready2_pilot"을 제공합니다.
2017년 3월 17일
조작자는 내비게이터로 모든 KUKA 로봇을 KR C4 컨트롤러와 연동하여 수동으로 이동할 수 있습니다. 또한, 빠르고 간단하게 프로그램을 작성할 수 있습니다. 내비게이터 단추를 눌러 원하는 동작을 저장할 수 있습니다. 이를 위해 제공되는 소프트웨어는 개별 지점이나 전체 경로 이동을 기록합니다.
좌표 없이 간단한 로봇 조작으로 시간을 절약하여 생산성을 향상합니다. 또한, 직관적인 수동 조작으로 오류를 방지합니다. VIP 내비게이터는 이미 몇몇 유명 기업에서 사용하고 있습니다. KUKA 로봇을 위한 내비게이터는 간편한 사용 및 위치를 간단하게 사후 티칭하는 기능을 통해 높은 고객 이점을 제공하는 독보적인 제품입니다.