클라우드로부터 로봇 제어

Robomotion GmbH 및 SOTEC Software Entwicklungs GmbH는 클라우드에 더 많은 사람들이 접근하기를 바랍니다. 이를 위해 스마트폰으로 제어할 수 있는 로봇 어플리케이션이 개발되었습니다. 여기에는 신형 KUKA Roboter KR 3 AGILUS이 사용됩니다.

2017년 5월 24일

경험 가능한 로봇 컨트롤러

SOTEC Software Entwicklungs GmbH와 함께 우리는 기존의 물리적으로 메모리를 프로그래밍할 수 있는 제어가 아닌 클라우드로부터 제어하는 로봇 제어 시스템을 개발했습니다”라고 robomotion GmbH의 대표인 Dr. Andreas Wolf가 설명했습니다. 이를 통해 장착된 KUKA 로봇 KR 3 AGILUS자신의 스마트폰으로 제어할 수 있습니다. 박람회 및 행사에서 어플리케이션이 사용되며 관심있는 사람들에게 클라우드의 장점에 대해 설명해야 합니다.

로봇 어플리케이션은 스마트폰을 통한 간편한 제어를 가능하게 합니다.
KR 3 AGILUS이 어떻게 스마트폰으로 제어되는지 비디오로 볼 수 있습니다.

KUKA는 IT와 기계의 융합 부문에서 작업합니다.

산업 프로세스는 점점 더 디지털화되며, 생산에 관련된 요소들은 서로 연결됩니다. 클라우드는 여기서 중요한 역할을 합니다. 스마트한 연결은 생산성, 유연성 및 효율성 향상을 제공합니다. 이미 제조된 KUKA와 같은 로봇은 이때 중요한 역할을 하게 될 것입니다.
쿠키 설정 확인

고객께 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위하여 쿠키를 사용하고 있습니다. 더보기.

쿠키 설정