KUKA의 현대적인 로보틱스와 빈티지 기계의 조합

점점 더 저렴해지는 치열한 글로벌 경쟁에 직면해서, 미국의 제조업체인 M&B Hangers는 대담하게 로보틱스 및 공장 자동화 분야에 뛰어 들었습니다. 첨단 KUKA 로봇이 앨라배마 주 리즈(Leeds) 공장의 빈티지 행거 제작 기계와 협력했을 때 놀랍게도 생산량이 250% 향상되었으며, 이익이 증가하고, M&B Hangers행거가 미국 내 생산 라인을 유지하는 것이 가능했습니다.

KUKA KR QUANTEC PA 팔레타이징 로봇

급진적인 변화를 가져온 자동화

74년 동안 끊임없이 벨트에서 행거를 제작해왔던 M&B의 오래된 제조 공정에 로봇 자동화를 도입하는 것은 특별한 도전이었습니다. Fitz-Thors Engineering의 자동화 전문 기술을 활용하여 KUKA 로봇 7대의 정밀한 기능과 M&B 와이어 행거 성형 기계의 단연코 진부한 특징을 조화시키는 솔루션을 고안했습니다. 그 결과 최첨단 로봇 기술만이 제공할 수 있는 속도와 정밀도를 통해 입증된 생산 기술을 완벽하게 조화시킨 공장이 탄생했습니다. 
 

로봇: 더 좋고, 빠르며, 강함

이전에는 자재 취급 및 포장/포장 업무를 인간이 감독했던 반면, 지금은 KUKA KR AGILUS sixx 로봇 4대와 KR QUANTEC pro 로봇 2대로 구성된 부지런한 팀이 신속한 수집, 검사 및 행거 분류를 위해 시각 기반 시스템을 사용하여 무거운 짐을 싣고 포장하는 작업을 합니다. 다음 단계에서는 다정한 KUKA KR QUANTEC PA 로봇이 팔레타이징 책임을 관리하여 공장 직원을 힘들고 잠재적으로 위험한 육체 노동에서 구해줍니다. 
 
KUKA KR AGILUS 로봇은 상자에 행거 500개를 자동으로 정확히 적재합니다.

더 밝은 미래를 향한 큰 발전

M&B Hangers는 로봇 자동화를 현명하게 사용하여 더 빨라진 생산 시간, 향상된 포장 정확도 및 이전의 수동 프로세스에 비해 감소된 폐기물이라는 혜택을 누렸습니다. 효율성에서의 이러한 거대한 도약 덕분에 이 회사는 글로벌 무대에서 경쟁력을 유지하고 비즈니스를 확장하고 더 많은 직원을 고용하고 미국 앨라배마에 있는 기존 공장에서의 생산을 유지할 수 있었습니다. 이러한 기념비적인 이익을 감안할 때 현재 M&B Hangers행거 생산을 증가시키고 있는 7대의 KUKA 로봇이 이 회사의 마지막 로봇이 되지는 않을 것입니다. 
KUKA의 혁신적인 로봇 솔루션은 가족이 운영하는 이 공장이 치열한 글로벌 경쟁에서 이기는 데 도움을 주고 있습니다.
쿠키 설정 OK 및 KUKA 알아보기

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정