KUKA 로봇을 통해 파운드리를 혁신한 Grind Master

메탈 피니싱 및 디버링 머신의 글로벌 선두업체 Grind Master는 2016년 1월부터 KUKA의 통합업체가 되었습니다. KR AGILUS 시리즈 포트폴리오의 소형 로봇은 높은 내구성을 갖춘 고품질 다이캐스팅 알루미늄 컴포넌트를 디플래싱합니다. 이 솔루션은 총 비용을 절감하는 동시에 생산성과 품질을 높입니다.

2017년 6월 22일

2016년 1월에 Aurangabad 소재 금속 기계 회사인 Grind Master는 통합업체로서 KUKA 로봇을 자체 포트폴리오에 도입했습니다. 소형 로봇 KR AGILUS sixx는 자동차, 스쿠터 및 오토바이의 A급 부품에서 뚜렷하게 볼 수 있는 다이 캐스팅 알루미늄 컴포넌트를 디플래싱하는 분야에 사용됩니다. 이러한 부품에 요구되는 매우 높은 일관성을 유지하기 위해서는 높은 품질의 피니싱이 필수적입니다.
다이캐스팅 알루미늄 컴포넌트를 디플래싱하는 KR AGILUS

품질 면에서 탁월한 일관성을 제공하는 KUKA 로봇

이전에는 디플래싱 파트의 경우 임시직 근로자들의 노동력에 의존했습니다. 그러나 디플래싱 파트는 온도, 가스, 먼지 등 작업 환경이 나쁠 뿐 아니라 높은 품질을 요구하기 때문에 변화가 반드시 필요했습니다. 다수의 컴포넌트 변수를 처리하는 데 요구되는 유연성, 빈번한 모델 업그레이드, 형태의 복잡성 때문에 리니어 포털 전반에 로봇 솔루션이 선택되었습니다. 알루미늄 컴포넌트에서 얻은 품질 측면의 일관적인 결과는 Grind Master에서 요구한 기준보다 훨씬 높은 만족도를 보였습니다. Sameer Kelkar는 “로봇 디플래싱은 위험 없는 안전하고 건강한 작업 환경을 조성하고, 고품질 부품을 제공하며, 글로벌 제조 공정 수준을 달성하여 파운드리 및 사람들의 삶에 혁신을 가져다 줍니다. 처음으로 도입한 두 대의 디플래싱 로봇이 성공했기 때문에 앞으로도 계속해서 로봇을 통해 이 작업의 전체 파운드리를 자동화하고 싶습니다.”라고 말합니다.
KR AGILUS를 채택한 Grind Master
쿠키 설정 OK 및 KUKA 알아보기

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정