KUKA, 새로운 KR AGILUS 시리즈를 개발하다

고속성, 협소한 공간에서의 탁월한 기동성, 짧은 사이클 타임 및 최고의 정밀성을 자랑하는 KR AGILUS 소형 로봇 시리즈. 지속적인 개발을 통해 KUKA는 검증된 KR AGILUS sixx 시리즈를 더욱 개선하였습니다. 연말에는 KR AGILUS의 뉴 제너레이션이 소형 로봇의 모든 버전을 대체할 예정입니다.

2017년 9월 5일

소형 로봇 KR AGILUS 뉴 제너레이션의 가반하중은 6~10킬로그램입니다.

IP67 보호등급이 적용된 KR AGILUS 뉴 제너레이션

신형 KR AGILUS 시리즈의 각 로봇은 IP67 보호등급의 요건을 만족시키고 따라서 분사수로부터 보호됩니다. 윤활제 또는 냉각제가 사용되는 적용분야에는 전과 동일하게 Waterproof(WP) 버전을 선택할 수 있습니다. 위생영역 및 폭발위험 영역을 위한 클린룸, 방폭(Atex Protection) 버전도 변함 없이 그대로 구매가 가능합니다.

로봇의 표준 컬러로 채택된 화이트 컬러

KR 3 AGILUS와 마찬가지로 신형 KR AGILUS는 화이트 컬러로 출고됩니다. 하지만 고객의 요청에 따라 다른 컬러도 적용이 가능합니다. 화이트는 이 로봇의 주력 시장인 아시아의 전자산업에 지배적인 생산 환경에 가장 적합한 컬러입니다. 본 소형 로봇은 글로벌 일반 산업(GI)의 모든 고객들을 매료시킬 것입니다. 특히 그 고속성 및 정밀성은 타의 추종을 불허합니다.

6~10킬로그램 가반하중의 소형 로봇

KR 3 AGILUS의 맏형인 신형 KR AGILUS에는 6~10킬로그램의 가반하중이 적용되었습니다. 그 작업반경은 700~1100밀리미터에 달합니다. 본 로봇은 바닥, 벽, 천장 또는 벽에 설치가 가능합니다. KR AGILUS의 첫 번째 제너레이션과 마찬가지로 이 두 번째 제너레이션에도 KUKA KR C4 compact 컨트롤러가 탑재됩니다.

이미 소형 로봇에서 검증된 품질을 더욱 향상시켜 신형 KR AGILUS에 적용했다는 사실은 고객들에게 큰 매력으로 작용할 것입니다. 에너지 서플라이 시스템의 새로운 개선된 위치는 로봇에서 이루어진 복수의 개선 사항 중 일부에 불과합니다.

Christoph Schaible, 제품 매니저.
쿠키 설정 확인

고객께 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위하여 쿠키를 사용하고 있습니다. 더보기.

쿠키 설정