KUKA, KR CYBERTECH의 성공 신화를 이어가다

KUKA 로봇 시리즈 KR CYBERTECH은 콤팩트한 디자인의 고성능 퍼포먼스로 그 진가를 인정받고 있습니다. 이를 통해 시장의 요구에 정확하게 부합합니다. KUKA Ready Pack의 컴포넌트로서 이 시리즈 중 하나의 모델이 2018년 9월 19일부터 23일까지 중국 상하이에서 개최되는 중국 국제공업 박람회 CIIF에 소개됩니다.

2018년 9월 19일

저 가반하중 등급에서 최고의 퍼포먼스

KR CYBERTECH저 가반하중 등급에서 가장 강력한 다기능 로봇입니다. 그 콤팩트한 디자인으로 이 기종은 협소한 공간의 셀컨셉에 이상적입니다. 이 로봇은 6~22킬로그램의 가반하중을 커버하며 1,612~2,100밀리미터의 작업반경을 자랑합니다. KUKA의 마르쿠스 홀펠더 아삼(Markus Hollfelder-Asam) 제품 매니저는 “높은 하중 용량, 넓은 작업반경 및 좁은 설치공간의 조합은 타의 추종을 불허하는 독보적인 특징”이라고 설명합니다.

각 과제에 최적화된 최상의 솔루션

완벽한 가공, 정밀 경로 어플리케이션 또는 고속 핸들링에 상관없이, KR CYBERTECH은 다양한 적용 영역에서 그 성능을 인정받고 있습니다. 저 가반하중 등급의 이 로봇은 예를 들어 노트북 또는 TV 하우징 제조와 같은 전자산업에서 그 강점을 유감없이 발휘합니다. 뿐만 아니라 이 로봇은 자동차 산업 및 일반 산업 분야에도 이상적입니다. 로딩 및 언로딩 과제뿐 아니라 KR CYBERTECH은 폴리싱 또는 디버링과 같은 마감 작업도 수행합니다. 어플리케이션에 따라 이 로봇은 예를 들어 클린룸 어플리케이션을 위한 특수 버전으로도 선택할 수 있습니다. 마르쿠스 홀펠더 아삼 매니저는 “우리는 높은 수요에 부응하여 2019년부터는 납기를 더욱 단축할 것”이라고 설명합니다.

고성능 패키지에 포함된 KR CYBERTECH

KR CYBERTECH은 KUKA Ready Packs의 구성요소입니다. 이 패키지에는 고성능 KUKA 제품들이 조합되어 있습니다. 이 선구성된 솔루션은 로봇, 컨트롤러, 조작 부재 및 소프트웨어로 이루어집니다. Priority Delivery Line(우선 공급 라인)으로서 단 3주의 짧은 납기가 보장됩니다. 홀펠더 아삼 매니저는 “KR CYBERTECH Ready Pack을 통해 KUKA는 최단 납기를 구현하였으며 고객들의 요구에 부응하고 있다”고 설명합니다.

쿠키 설정 확인

고객께 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위하여 쿠키를 사용하고 있습니다. 더보기.

쿠키 설정