The Best of Best로 선정된 KUKA, 다중 수상의 영광

탁월한 디자인에 수여되는 5개의 상을 동시에 수상한 KUKA는 모든 라인에서 제품 형상 및 기능의 우수성을 다시 한 번 확인받았습니다! KUKA LBR iisy 및 KUKA KMP 1500이 국제적 명성의 iF DESIGN AWARD 2019를 수상했습니다. German Design Award 2019의 우승자는 KUKA smartPAD, KUKA AGILUS 및 LBR iisy로 결정되었으며, 이를 통해 KUKA는 모든 경쟁사들의 선망의 대상인 2가지 어워드를 동시에 거머쥐는 기염을 토했습니다. 

2019년 4월 5일

디자인과 직관적 컨트롤의 만남, 바로 iisy

Cobot LBR iisy는 용이한 조작성 및 정밀성을 겸비한 센시티브 로봇으로, 직관적 자동화와 인간 로봇 협업의 새로운 표준을 제시합니다. LBR iisy는 한 번의 만남으로 오랫동안 기억되는 수려한 형상의 명료한 디자인으로 iF DESIGN AWARD 및 German Design Award를 동시에 수상하는 영예를 안았습니다.

무적의 팀을 구성하는 LBR iisy 및 KUKA smartPAD

지금까지는 상상조차 할 수 없었던 유연한 생산

옴니디렉셔널 모바일 플랫폼 KMP 1500은 미래 산업에서 모듈라 방식의 다양한 제조 컨셉을 가능하게 합니다. 최대 1,500 kg에 달하는 큰 가반하중 및 통합형 안전 레이저 스캐너가 탑재되어 전체 제조 공정에서 제품을 자율적으로 안전하게 운반하는 KMP 1500은 더욱 짧은 반응 시간 및 높은 유연성에 대한 현장의 까다로운 요구를 만족시키는 최상의 솔루션입니다.

변화에 준비된 정밀한 예술가

콤팩트한 6축 로봇 KR AGILUS는 최고의 작업속도를 위해 설계된 기종으로 다양한 모델, 유연한 설치 위치, 넓은 작업반경 및 높은 가반하중으로 타의 추종을 불허합니다. 심사위원들도 이 로봇의 다재다능한 능력 및 빠른 속도에서 높은 가산점을 부여하였습니다. 특정 부위에서의 절재된 재료 사용으로 그 경량성뿐 아니라 자연스러운 동작 시퀀스가 강조되었습니다.

KUKA smartPAD: 단순히 더 많은 자유

이미 2018년에도 KUKA smartPAD는 2개의 디자인 어워드를 수상한 바 있으며 금년에도 모두에게 선망의 대상인 이 상을 거머쥐게 되었습니다. 결정적인 선정 요소로는 인체공학적인 콤팩트한 디자인, 거친 산업 환경에 최적화된 탁월한 견고성을 들 수 있습니다.

German Design Award 2019 시상식에 참석한 산업 디자이너 마리오 셀릭(Mario Selic)

성공의 시금석, 어워드

iF DESIGN AWARD전 세계에서 가장 중요한 디자인 어워드 중 하나로 1954년부터 하노버에 소재한 iF International Forum Design GmbH에서 매년 수여하고 있습니다. 이 상은 제품 디자인 영역에서 걸출한 업적을 남긴 디자인에 수여됩니다. 67명의 디자인 전문가로 구성된 국제 심사위원단은 70개국 이상에서 출품된 5,000개 이상의 출품작에서 수상작을 선정합니다. iF DESIGN AWARD 수상은 비범한 기능적 디자인에 대한 인증 마크로 인정받고 있습니다. German Design Award는 2011년부터 혁신적 제품, 프로젝트, 그 제조사 및 디자인에 수여되는 상입니다. 이 어워드에서도 수상작은 국제 심사위원단에 의해 선정되고 다양한 카테고리로 분류됩니다. 중요한 선정 요건으로 독일 및 국제 산업 국가에서 새로운 방향을 제시하는 혁신적이고도 실용적인 디자인을 들 수 있습니다. 

 

iF DESIGN AWARD는 2019년 3월 15일 뮌헨에 소재한 BMW 월드에서 수여되었으며, German Design Award 2019의 수상식은 2019년 2월 8일 프랑크푸르트 암 마인에서 개최된 국제 소비재박람회(Ambiente)의 일환으로 진행되었습니다.

쿠키 설정 확인

고객께 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위하여 쿠키를 사용하고 있습니다. 더보기.

쿠키 설정