디자인 품격을 갖춘 자동화: KUKA는 German Design Award 2020에서 세 개의 상을 동시에 수상하는 영예를 안았습니다.

기능성, 명료한 디자인 및 심미적 기업 브랜딩으로 German Design Award 2020 심사위원으로부터 호평을 받았습니다. KUKA의 출품작 3개는 프랑크푸르트 암 마인에서 개최된 시상식에서 그 탁월한 산업 디자인으로 수상의 영예를 안았습니다.

2020년 2월 12일

German Design Award 2020의 수상자: KUKA

지난주 KUKA는 프랑크푸르트 소비재 박람회 암비엔테(Ambiente)에서 개최된 German Design Award 2020에서 큰 성과를 거두었습니다. 아우크스부르크의 자동화 전문가들이 3개의 산업 디자인 상을 동시에 수상하는 쾌거를 이루었습니다. “ExcellentProduct Design” 카테고리에서 심사위원들은 유연한 재료 운반을 위한 자율 플랫폼 KMP 600KMP 1500 그리고 가정에서 전기자동차의 충전을 돕는 KUKA 충전 보조시스템 carla_connect의 수상을 결정했습니다.

German Design Award 2020의 수상자: 디자이너 마리오 셀릭(Mario Selic)과 KUKA 팀.

산업 디자인: “디자인상” 3개를 수상한 KUKA

German Design Award 2020의 세계적인 전문 심사위원들은 KMP 1500을 선정한 이유로 “진보적 기술의 요건을 완벽하게 구현한 명료하고 미래지향적 디자인”, KMP 600은 “독창적 디자인, 기능성, 진보적 심미성 그리고 높은 수준의 기업 브랜드 구현”을 들었으며 carla_connect는 “혁신적 기술, 품질 및 기능성을 독창적이고 심미적인 디자인 언어로 표현했음”이라고 설명했습니다.

수많은 산업 디자인상 수상

충전 보조시스템과 이 두 차량의 디자인은 25년 동안 KUKA 로봇의 이미지를 책임져왔으며 수많은 상을 수상한 마리오 셀릭의 작품입니다. 마리오 셀릭 디자이너는 “종종 엄청난 무게를 움직여야 하며, 이 움직임을 매우 오래 지속하면서도 가속할 수 있어야 한다는 점에서 로봇은 매우 건장한 장거리 육상선수를 연상시킵니다.”라고 말합니다.

Carla_connect 시스템의 안전성 및 그 낮은 설치 높이는 좁은 주차 조건, 특히 가정의 환경에 이상적입니다. 또 그는 “제품의 색상은 KUKA의 기업 아이덴티티(Corporate Identity)를 고려해 결정하였고 동사의 제품군에 그대로 수용할 수 있습니다.”라고 부언했습니다.

German Design Award 2020의 수상자: 산업 생산을 위한 탁월한 유연성

플랫폼 차량 KMP 600은 물류 관리의 최적화를 위해 개발된 유연한 재료 운반용 자율 제어 차량입니다. 이 차량은 높은 정밀성을 자랑하는 리프팅 메카니즘을 이용해 모바일 랙 등을 오더피킹 작업장으로 운반합니다. 이 시스템은 다양한 산업분야에 적합하며 매우 유연하고 신속하게 변화하는 고객 요구에 맞게 어댑테이션할 수 있습니다.

리프팅 메카니즘이 탑재된 그의 한참 전 모델인 무인 운반차량 KMP 1500은 제조 시스템에 재료를 공급하고 인더스트리 4.0 현장의 유연성을 개선합니다. 이 차량에는 옴니디렉셔널 드라이브 기술이 적용되어 정차된 상태에서도 모든 방향으로 움직일 수 있습니다. 뿐만 아니라 이 차량은 가공 스테이션 사이에서 독립적으로 부품을 운반하거나 또는 가공된 제품을 창고에서 출고할 수 있습니다.

쿠키 설정 OK 및 KUKA 알아보기

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정