KUKA, 할리우드에 진출하다: 영화 소품을 제작하는 밀링 로봇

"기묘한 이야기(Stranger Things)" 또는 "맨 인 블랙: 인터내셔널(Men in Black: International)" 등 영화의 장르를 막론하고 영화 제작사들은 독창적이고 현실적인 소품을 필요로 합니다. 이를 위해 영국에 본사를 둔 Robocarv 사에서는 made in Germany 품질의 자동화 시스템, KUKA 밀링 로봇을 이용해 이런 소품을 제작합니다.

2020년 4월 3일

플라스틱 블록에서 소품을 절삭해 내는 KUKA 로봇

책에서 독자들은 설명된 상황을 머리속에서 재구성하고 상상합니다. 하지만 영화에서는 상상하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 실제로 보여주어야 하기 때문입니다. 역사 영화에 나오는 로마 시대의 샌들에서부터 서부극에 나오는 6연발 권총 그리고 미래를 배경으로 하는 SF 영화의 상상 속의 가구에 이르기까지 모든 소품이 진짜처럼 보여야 합니다. 영화 소품 및 무대 장치의 제작에는 오랜 시간과 많은 비용이 소요됩니다. 이런 문제를 영국 회사 Robocarv에서 해결했습니다. 회사 이름에서 추측할 수 있듯이 이 회사에서는 KUKA 밀링 로봇을 이용해 플라스틱 블록으로 진짜인 것으로 착각할 정도의 정교한 과거와 미래의 일상 소품을 제작합니다.
빠른 속도 및 정밀성: KUKA 로봇이 폴리스틸렌에서 할리우드 영화를 위한 흉상을 제작합니다. 그림: Robocarv
이를 위해 먼저 스캐너를 이용해 템플릿을 제작하고 로봇으로 전송하면 로봇은 영화 제작사에서 필요로 하는 소품을 자동으로 제작합니다. 이집트 네페르티티 여왕의 흉상 복사본도 가능한가요? 전혀 문제없습니다. Robocarv 사의 리암 카는 “이것이 영화 미술부서의 미래이며 우리는 이것을 지금 경험하고 있다”고 설명합니다.

최고 정밀성으로 영화 소품 제작

몇 시간 내에 KR 210 L180 타입의 KR QUANTEC 로봇은 폴리스틸렌 블록에서 조형물 및 소품을 절삭해 냅니다. 일반적으로 플라스틱은 쉽게 가공할 수 있습니다. 조형물이 제작되면 특수 수지층으로 코팅됩니다. 이 재료는 경화되고 할리우드 영화 제작 시 발생할 수 있는 거의 모든 하중을 견디기에 충분합니다. 로봇 소품 제작 시 특별한 점은, Robocarv는 영화 제작 후에 재료를 재활용하고 있습니다. 보호 코팅을 제거한 후에 발포 재료를 압착해 새로운 블록으로 만듭니다. 이것은 가격적 측면에서 경쟁력 있는 제조 방식을 가능하게 합니다.
15미터 높이를 자랑하는 이 사자는 로봇으로 제작되었습니다. 그림: Robocarv
지금까지 Robocarv에서 제작한 가장 큰 조형물은 15미터 높이의 사자입니다. 이 사자는 뮤지컬 "캣츠"의 영화 버전용으로 제작되었으며 조만간 영화에서 선보이게 될 예정입니다. 리암 카는 “수동으로 제작해야 하는 소품은 항상 존재합니다. 하지만 우리는 거의 완벽한 형상의 제품을 제작하기 위해 로봇의 정밀성을 활용한다“고 설명합니다.

영화 제작에서 시간은 금입니다. 우리의 로봇은 몇 시간 내에 거의 완벽한 소품의 복사본을 제작합니다.

리암 카, Robocarv
쿠키 설정 OK 및 KUKA 알아보기

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정