산업 제조 현장에서 레이저 재료 가공을 위한 TÜV 인증 안전성
레이저 광원의 높은 출력에 상응하게 강화된 안전 요건이 요구됩니다. 솔루션: KUKA LaserSpy 4.0. TÜV 인증을 획득한 이 광학 센서를 통해 패시브 시스템에 비해 더욱 안전하고 경제적인 액티브 안전 시스템이 구현됩니다.
2020년 6월 8일
산업 현장에서 사용할 수 있는 경제적 레이저 보호 솔루션
산업 제조 현장에서 레이저 재료 가공 시 프로세스 모니터링
레이저 빔으로 인해 캐빈의 내벽이 손상되는 경우 이 광학 센서는 결함을 인식하고 레이저 빔이 외측 보호벽을 관통하기 전에 비상정지 회로를 통해 레이저 광원을 차단합니다. 이 내용은 850~1,100 나노미터(nm) 파장범위의 고출력 광원에 대해 유효합니다. KUKA 레이저 안전기술부의 프로젝트 매니저 마티아스 미쎈(Matthias Mießen)은 “우리는 이 원리를 이용해 프로세스를 안전하게 모니터링할 수 있다”고 설명합니다.
IEC / EN 60825-4 표준에 따른 능동형 레이저 보호벽의 모든 기술적 요건이 충족되었습니다. 마티아스 미쎈 프로젝트 매니저는 “이런 요건이 충족되었음에도 KUKA LaserSpy 4.0이 적용된 솔루션이 경제적인 이유는 레이저 보호용으로 필요 이상의 큰 셀을 사용하지 않기 때문”이라고 설명합니다. 각각의 센서는 코어를 중심으로 원형으로 배치되는 검출기들로 구성됩니다. 이를 통해 모든 방향에서 3.5미터의 영역이 모니터링됩니다.