KUKA의 신형 KR 4 AGILUS: 필요한 모든 분야를 위한 콤팩트한 성능

신형 KR 4 AGILUS를 통해 KUKA는 10월부터 소형 로봇 목록에 첫 번째로 이름을 올릴 강력한 로봇을 공급합니다. 이 콤팩트한 로봇은 전자제품 생산 현장의 로봇 기반 자동화 및 다양한 산업의 핸들링 과제에 최적화된 기종입니다.

2020년 8월 7일

전자 산업에서 거의 무한한 가능성을 자랑하는 소형 로봇

KUKA에서는 소규모 자동화 셀, 공간이 협소한 생산 환경, 까다로운 요건이 적용되는 산업 현장을 겨냥하여 신형 소형 로봇 KR 4 AGILUS를 개발하였습니다. 최대 4kg 가반하중의 이 새로운 모델로 전자 산업뿐 아니라 다른 다양한 산업에서 자동화된 생산 공정의 무한한 가능성을 체감할 수 있습니다. 이 로봇은 바닥, 벽 또는 천장 등 모든 위치에 다양한 각도로 설치할 수 있습니다.

전자제품 생산 현장의 로봇기반 자동화를 위해 추가된 기능과 무한한 가능성

이 로봇은 최대 4kg의 물체를 고속으로 안전하게 이동시킵니다. 이 기종은 600mm에 달하는 확장된 작업반경으로 폭넓은 적용 영역을 자랑하며 이전 세대에 비해 작업영역이 거의 40% 확장되었습니다. 더구나 매우 협소한 작업 환경에서도 최고의 정밀도를 보여줍니다. KR 4 AGILUS는 특히 그 반복 정밀도와 사이클 타임에서 자신의 강점을 유감없이 보여줍니다: 작업 단계당 최대 0.02mm의 편차와 0.4초 미만의 사이클 타임(짧은 어뎁트 사이클 기준)으로 이 로봇은 최고의 위치를 자리매김합니다. 또한 유지보수 비용에서도 최소의 수리 건 발생으로 최장의 수명을 유지하여 월등한 이점을 자랑합니다.
KUKA KR 4 AGILUS: 전자 산업에 최적화된 소형 로봇

우리는 4kg 등급의 새로운 소형 로봇으로 전자 산업뿐 아니라 다른 많은 산업 분야를 위한 다양한 자동화 과제에 안성맞춤인 강력한 '일꾼'을 공급하고 있습니다.

마르쿠스 홀펠더 아삼, KUKA 포트폴리오 매니저
여기에 적용된 복수의 인터페이스를 통해 다양한 주변장치를 KR 4 AGILUS에 연결할 수 있습니다.

어떤 환경에서도 최고의 성능을 발휘하는 신형 KR 4 AGILUS

보호등급 IP40이 적용되는 KR 4 AGILUS는 0~55도 사이의 온도 범위에서 최적으로 작동합니다. 이 로봇의 기술적 신뢰성은 TÜV 인증을 통해 검증되었으며, 유럽 CE 인증 및 미국 UL 인증도 획득하여 품질을 인정받았습니다. KR 4 AGILUS 사용자라면 민감한 부품에서도 아무런 걱정을 할 필요가 없습니다. 예기치 않은 정전기 하전 및 방전(ESD)을 대비한 기능이 탑재되어 민감한 과제에서도 변함없이 최고의 성능을 유지할 수 있기 때문입니다.
KUKA의 신형 KR 4 AGILUS: 필요한 모든 분야를 위한 콤팩트한 성능

KUKA의 최신 컨트롤 기술

KUKA의 마르쿠스 홀펠더 아삼 포트폴리오 매니저는 “KR 4 AGILUS를 통해 우리는 KUKA 포트폴리오의 완전성을 갖추는 목적만을 달성한 것이 아닙니다”라며 “4kg 등급의 새로운 소형 로봇으로 전자 산업뿐 아니라 다른 많은 산업 분야를 위한 다양한 자동화 과제에 안성맞춤인 강력한 '일꾼'을 공급한다는 데 의미가 있습니다”라고 설명합니다. 여기에 적용된 복수의 인터페이스를 통해 다양한 주변장치를 KR 4 AGILUS에 연결할 수 있습니다. 최대 장점: 이 소형 로봇에는 까다로운 과제를 효율적으로 해결하는 KUKA 최신 컨트롤 기술의 집약체인 최신 시스템 소프트웨어 KSS 8.7을 탑재한 KR C5 micro가 적용되어 있습니다.
쿠키 설정 OK 및 KUKA 알아보기

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정