로봇 카페의 디지털식 손님 접대
KUKA 로봇은 용접, 밀링 및 팔레타이징뿐만 아니라 커피 추출이나 스낵 서빙과 같은 서비스 분야에서도 그 재능을 발휘합니다. 두바이에 있는 이 독창적 로봇 카페에서는 몇 주 전부터 디지털 서비스 로봇이 근무를 하고 있습니다.
2020년 10월 20일
고객들 바로 앞에서 로봇이 커피 추출, 스낵 서빙뿐 아니라 차가운 음료도 준비합니다. 두바이의 이 로봇 카페는 6월 중순부터 영업을 시작했습니다. 이 전자동 카페의 운영사는 Hussain Lootah Group(HLG, 후세인 루타흐 그룹)입니다. KR CYBERTECH 시리즈에 속하는 KR 16 기종의 3대의 KUKA 로봇들이 손님들이 스마트 스크린을 통해 주문한 내용을 처리합니다. 소리없이 놀라운 서비스 속도와 최고 수준의 위생 표준으로 로봇이 서비스를 수행합니다. 특히 지금처럼 사회적 거리두기가 요구되는 코로나 시대에 절실히 필요한 미래지향적 컨셉입니다. 시스템 파트너인 DGWorld의 로봇은 이곳에서 “서비스 직원”으로 활약합니다. 성공 요소: 전자동 디지털 로봇 카페는 디지털식 손님 접대로 매일 수많은 손님들을 매료시키고 있습니다.
전자동 카페에 KUKA 로봇을 적용한 시스템 파트너 DGWorld
우리가 KUKA 로봇과 최적화된 소프트웨어를 적용하는 이유는 로봇 솔루션의 탁월한 신뢰성 및 통합성을 높이 평가하기 때문입니다.