RoboGym: 프로 선수들뿐 아니라 일반인들에게도 적용되는 혁신적 트레이닝
미래의 트레이닝은 어떤 모습일까? 로봇을 웨이트 트레이닝에 사용하여 개선된 근력을 달성할 수 있을까? 일반인들 및 스포츠 선수들의 기술에 대한 수용 수준은 어느 정도인가?
2020년 11월 16일
RoboGym의 이점
안전성 및 다재다능성
지금까지 RoboGym은 다음과 같은 3가지 트레이닝 유형을 지원해 왔습니다: 레그 프레스 외에도 무릅 펴기 및 상체의 조정(rudder) 동작이 가능합니다. 데이터는 실시간으로 화면에 표시되고 클라우드에 저장됩니다. 기구를 활성화시키면 장소에 상관없이 어디에서든지 데이터를 바로 호출하고, 기구는 원하는 트레이닝 웨이트 및 크기로 개별적으로 설정됩니다. 데이터 수집을 통해 매 운동 시 실제 사용된 힘과 동작을 더 정확하게 확인할 수 있어 매우 정확한 스크리닝이 가능합니다. 이런 방식으로 트레이닝을 개인적 요구에 맞게 조절할 수 있습니다.

우리의 꿈은 몇 년 내로 RoboGym이 프로 스포츠 및 재활 분야에서 표준으로 채택되고 모든 올림픽 베이스캠프에서 사용되는 것입니다.