Metaalbewerkingen automatiseren

금속산업에서의 자동화

금속산업은 복잡한 산업분야 중 하나로 로봇 기반 자동화 솔루션을 광범위하게 적용할 수 있습니다. 이 산업분야에서는 극한적인 작업조건에서도 완벽함과 섬세함이 요구되며 많은 작업량을 처리해야 합니다. KUKA 솔루션을 통해 지속가능한 성공 및 탁월한 효율성으로 이런 요구에 부응하시기 바랍니다.

KUKA 및 금속산업: 성공적 파트너십 

일반 산업, 자동차 공급사 또는 주조 및 단조산업에 상관없이: 금속산업은 그 다각적 측면으로 인해 시장에서 가장 까다로운 산업분야 중 하나로 인식되고 있습니다. 오랜 경험을 통해 당사에서는 모든 영역을 컨트롤하며 금속가공에서 효율적 프로세스를 위한 맞춤식 솔루션을 제공하고 있습니다. 

금속산업의 모든 부문을 위한 오랜 노하우

당사는 최근 일반 산업에서 자동화 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있다는 것을 알게 되었으며 이에 신속하게 대응하였습니다: 당사의 셀 및 자동화 솔루션은 수동 프로세스 또는 유연하지 않은 자동화 프로세스를 점진적으로 대체하고 있습니다. 이외에도 당사에서는 마찰용접, 마찰교반용접 또는 자기 아크 용접과 같은 혁신적 제조방법을 제공하고 있습니다. 이를 통해 케이블에서 사용되는 예를 들어 알루미늄 및 구리와 같은 새로운 소재를 우수한 품질로 접합할 수 있습니다.

Metaalbewerking
금속산업에서 단순반복적인 육체적 작업을 위한 자동화된 프로세스: 마찰교반용접에 사용되는 KR QUANTEC.

인더스트리 4.0 및 주조산업의 새로운 요구

디테일 정확성 및 정밀성과 관련하여 알루미늄 주물부품에 대한 요구도 더욱 엄격해지고 있습니다. 특히 인더스트리 4.0과 관련하여 인텔리전트 제조 시스템을 위한 새로운 컨셉이 지속적으로 요구되고 있습니다.주조산업에 사용되는 당사의 자동화 솔루션은 네트워킹 컨트롤 시스템 및 컨피규레이션이 가능한 셀을 통해 효율적 주조 프로세스를 보장합니다. 당사는 자동화된 코어 제조, 코어 핸들링 및 가공에서 주조기를 거쳐 후처리에 이르는 주조 프로세스 전체에 대한 통합 솔루션을 제공하고 있습니다. 여기에는 특히 디버링, 소잉, 드릴링 및 밀링이 포함됩니다.

 

기업에서 KUKA 솔루션을 통해 그 주조 공정을 효율적으로 설계할 수 있도록 하기 위해, KSM Castings와의 협업을 예시로 소개합니다. 동사는 미국에 소재한 자동차 제조사를 위해 기어박스 하우징을 제조하는 기업으로 KUKA의 새로운 이중 주조라인에서 큰 이익을 누리고 있습니다. KSM Castings에서 알루미늄 주물부품의 생산속도는 이를 통해 현저하게 증대되었습니다.

Metaalbewerking
극한 조건을 위한 로봇: KR QUANTEC nano F exclusive는 특히 금속산업의 도전적 과제에 최적화되어 있습니다.

금속산업을 위한 미래지향적 솔루션

로봇기반 자동화 솔루션 및 인더스트리 4.0의 개척자로서 당사는 모든 적용영역에 최고의 품질을 공급하기 위해 적합한 프로세스, 기술 및 제품을 모두 보유하고 있습니다:

  • KUKA는 예를 들어 1.250도씨 이상의 고온 환경에서의 단조와 같은 금속산업의 까다로운 요구를 충족하는 다양한 산업용 로봇을 제공하고 있습니다. 당사의 많은 로봇 모델은 예를 들어 고온 또는 습식 환경을 위한 특수 버전으로 선택하실 수 있습니다.
  • 선조립되어 즉시 투입이 가능한 로봇 셀 KUKA flexibleCELL laser와 같은 높은 유연성의 제조 셀을 통해 귀사의 제조 현장을 맞춤식으로 간단하게 자동화하실 수 있습니다. 
  • 당사의 ready2-solution은 중소기업에서도 자동화를 통해 이익을 누릴 수 있도록 합니다: 여기에는 토치, 와이어 피드 및 용접 전원과 같은 서로 조화된 하드웨어가 포함되어 있습니다. 포함된 소프트웨어 패키지를 통해 각각의 시스템은 완전히 독립된 작업에서 최적의 결과를 달성할 수 있습니다.
     

당사에서는 귀사 직원의 작업을 최적으로 보완하는 하이텍 제품을 제공합니다. 부가가치사슬에 대한 당사의 포괄적 이해를 기반으로 당사는, 귀사에서 다른 자동화 방식을 도입하고 경쟁력을 지속적으로 강화하는데 도움을 제공합니다.

 

KUKA는 모든 고객들에게 완벽하게 작동하는 솔루션을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. ArcTech 또는 SeamTechFinding과 같은 혁신적 소프트웨어 기술은 용접심 및 데이터의 신속한 컨피규레이션을 가능하게 합니다.

KR 1000 titan: 금속산업을 위한 완벽한 솔루션

금속산업을 위해 설계된 KUKA 초고 가반하중 로봇 KR 1000 titan.

쿠키 설정 OK 및 KUKA 알아보기

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정