Robot Automatisering

자동화를 통한 공작기계 최적화

로봇기반 자동화를 통해 귀사 공작기계의 생산성을 배가시키십시오. 이를 통해 짧은 납기를 보장할 수 있습니다. 매우 복잡한 부품에서도 생산 수익성 및 효율성을 제고할 수 있습니다.

귀사 공작기계의 자동화를 통해, 증가하는 가공 부품에 대한 품질 요구에 대처하십시오. 조립과 같은 후속 작업도 수행할 수 있습니다. 점점 더 짧은 주기로 현실화되는 기술적 발전에도 유연하게 대응할 수 있습니다.

생산성 개선의 노력은 지속적 비용절감이라는 결실로 나타납니다. 이런 비용절감에도 불구하고 높은 수준의 품질은 계속 유지할 수 있습니다. KUKA 로봇은 항상 높은 정밀도를 보장하며 짧은 납기에서 그 진면모를 보여줄 것입니다.

공작기계에서 팔레트를 핸들링하는 KUKA KR QUANTEC.

공작기계 및 로봇: 가장 빈번한 어플리케이션 영역

  • 공작물의 팔레타이징:
    단 하나의 배치 사이즈까지 로봇을 이용해 표준화된 컨테이너에 다양한 공작물을 적재할 수 있습니다.
  • 기계의 링킹:
    로봇을 이용해 복수의 작업 단계를 연결할 수 있습니다. 하나의 소스에서 복수의 기계로 또는 다양한 소스에서 하나의 기계로 공작물을 공급합니다.
  • 공작물의 가공:
    로봇은 공작기계에서 단순한 가공단계를 줄이고 이런 방식으로 기계의 생산성을 제고할 수 있습니다. 이외에도 브러싱 또는 디버링과 같은 단순한 가공단계에서 작업자를 해방시키고 힘든 작업을 수행할 수 있습니다.
  • 툴 핸들링:
    로봇을 통해 기계에서 직접 툴을 교환하거나 또는 내부 툴 교환기를 통해 교환할 수 있습니다. 툴의 수는 오로지 로봇의 작업반경에 의해서만 제한됩니다. 리니어 유닛의 사용을 통해 로봇의 작업반경을 임의로 확대할 수 있으므로, 복수의 공작기계도 하나의 로봇으로 처리가 가능합니다.

CNC 및 로봇 시스템 – 전체가 SINUMERIK으로 작동됨

KUKA 로봇의 중앙 유저 인터페이스를 통해 로봇은 생산 프로세스에 쉽게 통합이 가능합니다.

공작기계의 효율성 제고

KUKA 로봇을 통한 시간 절감

공작기계의 정밀성이 엄격하게 요구되는 않는 분야에서 로봇은 드릴링, 브러싱 및 디버링과 같은 작업을 수행할 수 있습니다. 이런 방식으로 파트당 스핀들 작동시간을 절감시킵니다. KUKA 자체 공장에서 부품당 가공시간을 48분에서 40분으로 절감하였습니다 이것은 기계에서 20%의 생산성 증대를 의미합니다. 오랜 절삭 시간이 요구되는 부품에서는 로봇을 황삭 작업에 사용할 수 있습니다. 그동안 기계는 정삭 작업을 계속 수행할 수 있습니다.

24시간 가동으로 50 % 개선된 생산성

생산성은 초 단위 시간과의 싸움입니다. KUKA 로봇으로 귀사 공작기계의 잠재력을 24시간 활용하실 수 있습니다. KUKA 공장에서 한 대의 로봇은 머시닝 센터의 무인 운전시간을 1일당 16시간에서 24시간으로 연장하는 효과를 갖습니다. 이것은 50%의 생산성 증대를 의미합니다.

인간과 로봇 사이의 간단한 소통

KUKA 로봇은 편리한 유니버설 인터페이스를 통해 컨트롤이 더욱 간편해졌습니다. KUKA.PLC mxAutomation 및 Siemens®의 Softwarepaket Sinumerik Run MyRobot 덕분에 공작기계의 동일한 시스템에 KUKA 로봇을 표시하는 것이 가능합니다. 오퍼레이션, 프로그래밍 및 셋업도 사용자에게 친숙한 방식으로 이루어집니다. 이를 위해 공작기계에서 조작 패널이 사용됩니다.

공작기계에 사용되는 KUKA 로봇

  • KR AGILUS:
    유니크한 퍼포먼스와 최고의 속도를 겸비한 소형 로봇 시리즈.
    또한 Waterproof 버전으로도 구매가 가능합니다:
    • 보호등급 IP 67
    • 고광택 도장
    • 두 번째 및 세 번째 축의 스테인레스 커버.
    • 천장 또는 벽에도 설치 가능.
KR AGILUS waterproof는 습식 환경에서도 아무런 문제 없이 사용할 수 있습니다.
  • KR CYBERTECH nano 시리즈:
    협소한 공간에서도 보장되는 정밀성, 콤팩트성 및 유연성으로 KR CYBERTECH nano는 공작기계에 이상적인 로봇입니다. 
  • KR CYBERTECH 시리즈:
    KR CYBERTECH은 소중한 공간을 절약하며 매우 적은 장애 컨투어 및 슬림한 디자인으로 협소한 공간에도 모든 포인트에 접근할 수 있습니다. 이 로봇은 선행 버전에 비해 최대 22킬로그램의 현저하게 증가된 가반하중을 자랑합니다.
  • KR 30-3 및 60-3 시리즈:
    KR 30-3 및 60-3 시리즈 로봇은 플러스 마이너스 0.08밀리미터의 놀라운 반복정밀도를 보여줍니다. 이를 통해 무거운 공작물도 정밀한 핸들링이 가능합니다.
  • KR QUANTEC 시리즈:
    이 KR QUANTEC 시리즈는 경량 구조 및 슬림한 디자인에도 불구하고 최고의 역동성, 탁월한 강성 및 퍼포먼스를 제공합니다.
  • KR QUANTEC K 시리즈:
    KUKA 선반부착형 로봇은 아래 방향으로 매우 넓은 작업반경을 갖도록 설계되었습니다. 상단 및 하단 작업범위는 최적으로 연결됩니다.
  • KR FORTEC:
    이 헤비듀티 로봇은 최대 600킬로그램의 가반하중 및 플러스 마이너스 0.08밀리미터의 놀라운 반복정밀도를 자랑합니다.
다양한 KUKA 로봇을 공작기계에 사용할 수 있습니다.

가상 보호 공간: 성공을 보장하는 더욱 넓어진 공간

KUKA 로봇은 안전 소프트웨어를 통해 그 작업영역을 모니터링합니다. 이러한 방식으로 예를 들어 크레인 주행보 아래와 같은 협소한 공간 또는 낮은 천장 높이에도 운용이 가능합니다.
KUKA 로봇은 높이 제한을 정확하게 준수합니다.
쿠키 설정 OK 및 KUKA 알아보기

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정