KUKA의 자동 스폿 웰딩

KUKA에서는 짧은 사이클 타임 및 높은 품질로 경제적인 스폿 웰딩을 보장하는 신속한 가용성의 최적 솔루션을 제공하고 있습니다.

로봇에서부터 완전한 스폿 웰딩 시스템에 이르는 모든 영역을 커버하는 KUKA 스폿 웰딩 기술

까다로운 요건에서도 보장되는 저비용 고품질 용접 스폿: 고 가반하중의 스폿 용접 로봇 및 옵션 부가축에서부터 서로 완벽하게 조화된 컴포넌트가 적용된 완전한 스폿 용접 라인에 이르기까지 스폿 용접 작업의 자동화에서 맞춤식 솔루션은 짧은 납기를 자랑하는 KUKA 제품을 통해 구현합니다.

차량 생산, 차체 생산 및 기타 분야: 금속산업에서 활약하는 KUKA 스폿 용접 로봇

Robotic Spot Welding: KUKA 로봇은 알루미늄 또는 스틸 재질의 휠 하우스 또는 도어 실(door sil)과 같은 부품에서 스폿 용접을 수행합니다.

KUKA 로봇기반 스폿 웰딩의 이점

KUKA 스폿 웰딩 기술은 최대 속도와 높은 정확도를 동시에 보장하며 이를 통해 로봇 제어 스폿 웰딩에서 최고의 품질 및 최대 효율성을 제공합니다.

  • 고속성

    KUKA 로봇은 스폿당 1.5초라는 놀라운 속도로 용접 작업을 수행합니다.

  • 정밀도

    KUKA 로봇은 1 mm의 위치 정확도 및 우수한 반복 정밀도로 정밀 용접 작업을 수행합니다.

  • 높은 가용성

    짧은 납기 및 검증된 기술이 적용된 표준화된 제품으로 최대 가용성이 보장됩니다. 

  • 완벽하게 조화된 컴포넌트

    KUKA는 용접 소프트웨어, 포지셔너 또는 리니어 유닛과 같은 완벽한 조합이 가능한 기술을 제공합니다.

KUKA 스폿 용접 로봇의 상세한 정보를 원하십니까?

스폿 웰딩 관련 KUKA 제품의 상세한 정보를 받아 보시거나 구속력이 없는 견적서를 확인하실 수 있습니다. 어떠한 상담도 환영합니다.

연락 양식으로 이동

KUKA 스폿 웰딩 소프트웨어

KUKA에서는 귀사의 요구에 부합하는 경제적인 스폿 웰딩 프로세스를 구현하는 특수 어플리케이션 소프트웨어 및 소프트웨어 옵션을 제공하고 있습니다:


쿠키 설정 OK 및 KUKA 알아보기

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정