KUKA와 함께 하는 아크 용접 자동화
KUKA는 다양한 자동화 구성품, 기능 패키지 및 셀 등의 신속한 사용이 가능한 표준 제품을 제공합니다. 이 표준 제품은 모듈로 조합이 가능하고 개별 요건에 유연하게 적용할 수 있습니다.
항상 한 발 앞서:
선구자이자 개척자인 KUKA는 고전적인 용접 기능뿐만 아니라 네트워크로 연결된 디지털 생산 세계에 스마트 통합을 가능하게 함으로써 장기적인 투자 안전성을 제공하여 산업 용접의 전체 밸류체인에서 더 많은 효율성과 유연성을 보장합니다.
용접 로봇, 포지셔너 및 용접 셀:
표준화된 모듈식 구성요소를 이상적으로 결합 가능
고도의 경로 정확성을 지닌 개별 아크 용접 로봇에서부터 사전 구성된 용접 셀, 전자동화된 용접 시스템에 이르기까지 KUKA는 용접 자동화의 모든 요구사항에 맞는 이상적인 솔루션을 제공합니다. 광범위한 포지셔너, 용접 소프트웨어 및 선형 장치는 완벽하게 조정된 전체 패키지를 위한 포트폴리오를 완성합니다.
복잡한 모든 용접 작업을 위한 소프트웨어와 센서 기술
- KUKA.ArcTech: 용접 애플리케이션의 빠르고 쉬운 조작과 프로그래밍을 위한 많은 기능이 포함된 소프트웨어 패키지
- KUKA.TouchSense: 금속 공작물의 형상과 위치 편차 감지 및 이음매 추적을 위한 소프트웨어
- KUKA.Sim: 용접 애플리케이션용 KUKA.Sim ArcWelding AddOn을 사용하여 오프라인 프로그램을 더욱 효율적으로 생성
- KUKA.ProcessScreen: 실시간으로 각종 로봇 기반 제조 프로세스의 시각화, 모니터링 및 완전한 문서화를 위한 애플리케이션 소프트웨어.
- KUKA.SeamTech: 용접 과정 중 이음매 감지와 이음매 추적 및 로봇 동작 수정을 위한 센서
- KUKA.Tracc TCP: 생산 사이클에서 버너 TCP의 자동 제어 및 교정을 위한 소프트웨어 기술 패키지
유명 용접 기술 제조업체와의 협력
당사 로봇은 Binzel, ESAB, EWM, Fronius, Kemppi, Lincoln, Lorch, Megmeet, Migatronic, Miller 또는 SKS와 같은 뛰어난 파트너의 적절한 용접 장비를 사용하여 최고의 용접 품질을 달성합니다.
용접 장치는 EtherCAT과 같은 필드버스 인터페이스를 통해 로봇 컨트롤러에 쉽고 빠르게 연결됩니다. 이를 통해 오퍼레이터는 모든 기능을 언제든지 사용할 수 있습니다.