Spuitgieten

주조 산업 및 단조 산업에서 자동화

점점 더 다양해지는 제품의 종류 및 단축되는 수명주기: 인더스트리 4.0 시대의 새로운 시장의 요구는 주조 및 단조산업에도 그대로 적용됩니다. KUKA는 생산 현장을 더욱 유연하게 설계하고 효율성을 개선하며 더욱 안전한 작업장 환경을 보장하는 자동화 솔루션을 제공하고 있습니다.

구식의 수작업 방식에 인더스트리 4.0 적용: 주조 및 단조산업에 적용되는 현대식 솔루션

QR 코드로 전체 시스템을 한눈에 파악하다

귀사의 생산 현장을 더욱 스마트하게 만드는 KUKA: 부품 및 로봇에 개별적으로 부착된 QR 코드로 각 컴포넌트에 대한 모든 주요 정보를 언제든지 확인할 수 있습니다. 클라우드에 데이터를 저장하고 원하는 부분만 요청할 수 있습니다. 이런 방식으로 귀사 시스템에서 모든 엘리먼트의 상태 및 마모 추이 그리고 사용 현장에 대한 개요를 파악할 수 있습니다. 특히 안전과 관련된 컴포넌트를 식별하고 점검할 수 있으므로, QR 코드를 통해 법적 규정과 관련하여 유연하게 대응할 수도 있습니다. 개별 부품이든 전체 시스템에 관련된 것이든 KUKA는 디지털 프로세스의 문서화에 있어서도 전문성을 구비한 귀사의 검증된 파트너입니다.
Spuitgieten
QR 코드를 통한 KUKA 로봇의 마킹

OPC-UA를 통한 데이터 교환을 기반으로 하는 스마트한 주물 생산

단순화된 데이터 교환에서 이윤을 창출하기를 원하십니까? 고객들의 요청에 따라 KUKA는 OPC-UA 서버가 통합된 주조기 및 로봇을 공급하고 있습니다. 이 소프트웨어 인터페이스 표준은 모든 플랫폼에 적용할 수 있고 확장이 가능할 뿐 아니라 인터넷을 사용할 수도 있습니다. 이를 통해 귀사의 데이터를 모든 시스템에서 언제든지 사용할 수 있습니다.

주조 설비의 효율적 모니터링을 가능하게 하는 빅데이터 분석

KUKA는 생산 현장에서 디지털 데이터 수집을 위해 클라우드 기반 소프트웨어 플랫폼 KUKA Connect를 제공합니다. 이를 통해 KUKA 로봇의 데이터에 대한 개요를 파악할 수 있으며 시간과 장소에 구애받지 않고 이 데이터에 액세스할 수 있습니다. 귀사의 데이터를 안전한 경로를 통해 클라우드에 로드할 수 있으며, 소프트웨어 설치 없이 설정가능한 인터페이스를 통해 실시간으로 빅데이터 분석 자료를 작성할 수 있습니다. KUKA Connect를 이용하여 로봇의 생산성을 점검할 수 있을 뿐 아니라 유지보수 작업이 필요한 부분을 정확하게 예측할 수 있습니다.

KUKA Connect를 통해 전체 제조 공정을 최적화할 수 있습니다.

주조 셀 4.0: 로봇, 프레스 및 주조 회전테이블의 완벽한 연동 

작업 속도의 효율이 오르지 않습니까? KUKA에서는 다릅니다. 우리는 생산 주기에 맞게 시스템을 조정합니다. 예를 들어 하나의 셀 안에서 로봇 사이클 및 프레스 사이클이 하나의 전체 유닛으로서 자동으로 작동시간이 최적화됩니다. 이런 방식으로 로봇은 예를 들어 항상 동일한 속도로 동작하는 것이 아니라 생산 프로세스에 따라 다르게 반응합니다. 이를 통해 대기시간이 단축되고 통일된 흐름으로 인해 기계의 마모도 감소됩니다. 뿐만 아니라 미래의 공장에서는 로봇 파라미터 및 프레스 파라미터가 하나의 컨트롤러에서 서로 연동하며, 이를 통해 시스템 데이터에 대한 완전한 개요를 파악할 수 있습니다.


장점


투명성 및 데이터 개요

KUKA를 통해 귀사 생산 프로세스에 대한 투명성 확보 뿐 아니라 빅데이터 분석을 통해 시스템 최적화를 위한 예방적 차원의 조치를 취할 수 있습니다. 

개선된 유연성

유연하고 변환이 가능한 생산 현장은 이 시대의 절대적 요구에 해당합니다. KUKA 로봇 및 당사 전문가의 프로세스 노하우를 통해 귀사의 필요 조건에 부합하는 이상적 생산 라인을 구축하시기 바랍니다. 

우수한 정밀도

당사에서는 복잡한 제조 공정도 최고의 정밀도 및 디테일 정확성으로 구현합니다. 이를 통해 당사에서는 알루미늄 주물부품과 같은 고가의 재료도 완벽하게 핸들링합니다. 

일정하게 유지되는 높은 품질

당사에서는 맞춤식 솔루션을 통해 최고 품질의 제품을 지속적으로 생산하는 시스템을 설계 및 제공하고 있습니다. 로봇, 소프트웨어, 프레스는 완벽한 조화를 이룹니다. 

통일된 생산라인: 주조 공정 체인 전체의 자동화

KUKA Foundry 로봇 시리즈는 주조 산업의 특화된 요구를 만족시키기 위해 설계되었습니다. 특수강 재질의 내열 로봇 손목을 장착한 이 로봇은 극한적 온도에서도 최상으로 작동합니다. 뿐 만 아니라 KUKA는 고속 디버링 프레스에서부터 냉각조를 거쳐 완전한 고객별 셀 컨셉에 이르는 귀사의 각 생산 라인에 최적화된 다른 컴포넌트도 공급하고 있습니다. 

자동차 제조사의 기어박스 하우징을 제조하는 듀얼 주조 시스템 

주조 시스템의 완벽한 연동으로 인해 5대의 로봇 및 각각 2대의 일차 및 정밀 디버링 프레스로도 최적의 시퀀스가 보장됩니다.

경제성 및 개별화: KUKA 서비스가 포함된 자동화 솔루션 

KUKA Foundry 팀과 함께 귀사의 생산 현장에 최적화된 솔루션 컨셉을 설계하시기 바랍니다. 이 과정에서 KUKA는 어플리케이션의 개발에서부터 프로그래밍 및 시운전에 이르는 전체 과정에서 귀사를 지원하며 요청이 있는 경우 설치 이후에도 지속적인 지원이 가능합니다. 귀사 어플리케이션의 플래닝 및 테스트 과정에서 당사의 3D 시뮬레이션 및 렌탈 로봇을 사용할 수 있습니다. 이후에는 표준화된 직원 트레이닝, 전문적 유지보수 및 전문가 핫라인을 통해 귀사 주조 시스템의 최고 효율성 및 최소 가동정지시간을 보장합니다. 

금속 주조 분야의 전문성 및 노하우


쿠키 설정 OK 및 KUKA 알아보기

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정